Valikko Haku

O-ringar & sortiment ORFS

Varastossa

O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains O-ring face seals (ORFs) with the related kits.
Materiaali: NBR Väri: Musta Sarjanumero: SR6160, SRV0069

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus W ID Tyyppi Osta
0,1024 € - 0,1206 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 mm
29.9 mm
2
0,0494 € - 0,0581 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 mm
9.2 mm
2
Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 mm
15.6 mm
2
0,1334 € - 0,1708 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 mm
23.5 mm
2
0,0494 € - 0,0581 € 86 Varastossa
1.7 mm
12.4 mm
2
0,0636 € - 0,0748 € 900 Varastossa
1.7 mm
18.8 mm
2
Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 mm
7.6 mm
2
18,6334 € - 20,7144 € 7 Varastossa
1
0,031 € - 0,0343 € 180 Varastossa
1.8 mm
9.3 mm
2
0,031 € - 0,0343 € 2900 Varastossa
1.8 mm
7.7 mm
2
0,0542 € - 0,0603 € 939 Varastossa
1.8 mm
12.4 mm
2
0,0852 € - 0,0948 € 461 Varastossa
1.8 mm
23.5 mm
2
0,1126 € - 0,1251 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 mm
29.9 mm
2
0,0698 € - 0,0776 € 1038 Varastossa
1.8 mm
18.8 mm
2
0,0621 € - 0,0691 € 231 Varastossa
1.8 mm
15.6 mm
2
O-rengas 29.9 mm 1.7 mm NBR Musta

10358634

Hinta-alue
0,1206 € - 0,1024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    29.9 mm
  • W
    1.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 9.2 mm 1.7 mm NBR Musta

10358580

Hinta-alue
0,0581 € - 0,0494 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    9.2 mm
  • W
    1.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 15.6 mm 1.7 mm NBR Musta

10358603


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    15.6 mm
  • W
    1.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 23.5 mm 1.7 mm NBR Musta

10358627

Hinta-alue
0,1708 € - 0,1334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    23.5 mm
  • W
    1.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 12.4 mm 1.7 mm NBR Musta

10358597

Hinta-alue
0,0581 € - 0,0494 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    12.4 mm
  • W
    1.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 18.8 mm 1.7 mm NBR Musta

10358610

Hinta-alue
0,0748 € - 0,0636 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    18.8 mm
  • W
    1.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 7.6 mm 1.7 mm NBR Musta

10358573


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    7.6 mm
  • W
    1.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Osien lukumäärä
    100
NBR Rengastiivistesetti Lajitelma ORFS O-rengas

10385265

Hinta-alue
20,7144 € - 18,6334 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisältää
    Tuote 490170, 490171, 490172, 490173, 490174, 490175, 490176.
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Osien lukumäärä
    230
  • Tyyppi
    1
O-rengas 9.3 mm 1.8 mm NBR Musta

10386224

Hinta-alue
0,0343 € - 0,031 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    9.3 mm
  • W
    1.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 7.7 mm 1.8 mm NBR Musta

10386217

Hinta-alue
0,0343 € - 0,031 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    7.7 mm
  • W
    1.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 12.4 mm 1.8 mm NBR Musta

10386231

Hinta-alue
0,0603 € - 0,0542 €

Varastotasot
939 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    12.4 mm
  • W
    1.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 23.5 mm 1.8 mm NBR Musta

10386262

Hinta-alue
0,0948 € - 0,0852 €

Varastotasot
461 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    23.5 mm
  • W
    1.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 29.9 mm 1.8 mm (ID)

10386279

Hinta-alue
0,1251 € - 0,1126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    29.9 mm
  • W
    1.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 18.8 mm 1.8 mm NBR Musta

10386255

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0698 €

Varastotasot
1038 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    18.8 mm
  • W
    1.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Osien lukumäärä
    100
O-rengas 15.6 mm 1.8 mm NBR Musta

10386248

Hinta-alue
0,0691 € - 0,0621 €

Varastotasot
231 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    15.6 mm
  • W
    1.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Osien lukumäärä
    100