These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiaali: NBR Väri: Musta Sarjanumero: SR6154, SRV0067
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | W | ID | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3255 € - 0,3634 € | 277 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2
|
||
| 10 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
2
|
|||
| 0,1669 € - 0,1866 € | 117 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
| 0,2455 € - 0,2736 € | 2199 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2
|
||
| 35,7989 € - 39,7703 € | 6 Varastossa |
|
|
1
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
1.488 in
37.8 mm
|
2
|
|||
| 50 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa