Valikko Haku

O-ringar & sortiment SAE flänstätning

Varastossa

SAE Flange Seal O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Suunniteltu muodostamaan tiukan tiivisteen laippaliitännöissä estäen neste- ja kaasuvuodot.
  • Se on joustava ja kestävä, ja se kestää hydraulijärjestelmissä koettuja paineita ja lämpötiloja.
  • Se työnnetään laipan uriin tiukan istuvuuden ja tiivisteen takaamiseksi.
Materiaali: PU Väri: Sininen Sarjanumero: SR6158, SRV0070

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus W ID Kierrekoko Kierrestandardi Tyyppi Osta
128,093 € - 142,3042 € 3 Varastossa
1
190 Varastossa
3.0 mm
31.8 mm
1-1⁄4"
SAE
2
290 Varastossa
3.0 mm
25.4 mm
1"
SAE
2
1 Varastossa
3.0 mm
12.7 mm
1/2 in
SAE
2
190 Varastossa
3.0 mm
19.1 mm
3⁄4"
SAE
2
200 Varastossa
3.5 mm
50.8 mm
2"
SAE
2
90 Varastossa
3.5 mm
38.1 mm
1-1⁄2"
SAE
2
SAE-laippatiiviste Rengastiivistesetti

10385241

Hinta-alue
142,3042 € - 128,093 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Sisältää
    10x1/2". 10x3/4". 10x1". 10x1 1/4". 10x1 1/2". 10x2"
  • Osien lukumäärä
    60
  • Koko materiaali
    Polyuretaani 90
  • Väri
    Sininen
SAE-laippatiiviste 31.8 mm PU Sininen

10385579


Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    31.8 mm
  • W
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    1-1⁄4"
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Tyyppi
    2
SAE-laippatiiviste 25.4 mm PU Sininen

10385562


Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    25.4 mm
  • W
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    1"
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Tyyppi
    2
SAE-laippatiiviste 12.7 mm PU Sininen

10385548


Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    12.7 mm
  • W
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Tyyppi
    2
SAE-laippatiiviste 19.1 mm PU Sininen

10385555


Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    19.1 mm
  • W
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    3⁄4"
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Tyyppi
    2
SAE-laippatiiviste 50.8 mm PU Sininen

10385593


Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    50.8 mm
  • W
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    2"
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Tyyppi
    2
SAE-laippatiiviste 38.1 mm PU Sininen

10385586


Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    38.1 mm
  • W
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    1-1⁄2"
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Tyyppi
    2