These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiaali: NBR Väri: Musta Sarjanumero: SR6155, SRV0068
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | ID | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0715 € - 0,0795 € | 286 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
|||
| 0,0994 € - 0,1105 € | 100 Varastossa |
0.756 in
19.2 mm
|
2
|
||
| 36,9917 € - 41,1035 € | 4 Varastossa |
|
1
|
||
| 0,0715 € - 0,0795 € | 1100 Varastossa |
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 0,1585 € - 0,1768 € | 211 Varastossa |
1.169 in
29.7 mm
|
2
|
||
| 86 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
2
|
|||
| 100 Varastossa |
0.646 in
16.4 mm
|
2
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa