Valikko Haku

O-ringar & sortiment självcentrerandehäftad bricka metrisk

Varastossa

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for metric-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in metric sizes.
Materiaali: Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Väri: Väritön;musta Sarjanumero: SR6157, SRV0066

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
11 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus W ID Kierrekoko OD Kierrestandardi Tyyppi Osta
57,2838 € - 63,6549 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8-M24
Metric-Kierteet
1
0,8321 € - 0,9233 € 2438 Varastossa
2.0 mm
20.1 mm
M24
32.0 mm
Metric-Kierteet
2
0,5094 € - 0,5669 € 274 Varastossa
2.0 mm
18.7 mm
M22
30.0 mm
Metric-Kierteet
2
1,4255 € - 1,4255 € 460 Varastossa
2.0 mm
25.7 mm
M30
39.0 mm
Metric-Kierteet
2
0,6329 € - 0,6329 € 384 Varastossa
1.5 mm
16.8 mm
M20
28.0 mm
Metric-Kierteet
2
0,3424 € - 0,3788 € 26 Varastossa
1.5 mm
8.0 mm
M10
16.0 mm
Metric-Kierteet
2
1,0514 € - 1,0939 € 300 Varastossa
2.0 mm
22.3 mm
M26
35.0 mm
Metric-Kierteet
2
0,3943 € - 0,4392 € 65 Varastossa
1.2 mm
6.4 mm
M8
14.0 mm
Metric-Kierteet
2
0,456 € - 0,5065 € 998 Varastossa
1.5 mm
14.8 mm
M18
26.0 mm
Metric-Kierteet
2
0,3466 € - 0,3859 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
9.7 mm
M12
18.0 mm
Metric-Kierteet
2
0,4041 € - 0,4504 € 37 Varastossa
1.5 mm
13.4 mm
M16
24.0 mm
Metric-Kierteet
2
Kiinnitysaluslevy Metrinen Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10385234

Hinta-alue
63,6549 € - 57,2838 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisältää
    M24x10
  • Sisältää
    M16x15
  • Sisältää
    M12x15
  • Sisältää
    M22x10
  • Sisältää
    M18x25
Kiinnitysaluslevy M24 Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10385531

Hinta-alue
0,9233 € - 0,8321 €

Varastotasot
2438 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    2.0 mm
  • ID
    20.1 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Väri
    Väritön;musta
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kiinnitysaluslevy M22 Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10385524

Hinta-alue
0,5669 € - 0,5094 €

Varastotasot
274 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    2.0 mm
  • ID
    18.7 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Väri
    Väritön;musta
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kiinnitysaluslevy M30 Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10388457

Hinta-alue
1,4255 € - 1,4255 €

Varastotasot
460 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    2.0 mm
  • ID
    25.7 mm
  • OD
    39.0 mm
  • Väri
    Väritön;musta
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kiinnitysaluslevy M20 Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10388433

Hinta-alue
0,6329 € - 0,6329 €

Varastotasot
384 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.5 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    28.0 mm
  • Väri
    Väritön;musta
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kiinnitysaluslevy M10 Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10385487

Hinta-alue
0,3788 € - 0,3424 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.5 mm
  • ID
    8.0 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Väri
    Väritön;musta
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kiinnitysaluslevy M26 Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10388440

Hinta-alue
1,0939 € - 1,0514 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    2.0 mm
  • ID
    22.3 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Väri
    Väritön;musta
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kiinnitysaluslevy M8 Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10385470

Hinta-alue
0,4392 € - 0,3943 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.2 mm
  • ID
    6.4 mm
  • OD
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön;musta
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kiinnitysaluslevy M18 Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10385517

Hinta-alue
0,5065 € - 0,456 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.5 mm
  • ID
    14.8 mm
  • OD
    26.0 mm
  • Väri
    Väritön;musta
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kiinnitysaluslevy M12 Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10385494

Hinta-alue
0,3859 € - 0,3466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    1.5 mm
  • ID
    9.7 mm
  • OD
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön;musta
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kiinnitysaluslevy M16 Niukkahiilinen teräs;NBR 80 Nitriili NBR 80

10385500

Hinta-alue
0,4504 € - 0,4041 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.5 mm
  • ID
    13.4 mm
  • OD
    24.0 mm
  • Väri
    Väritön;musta
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet