Tässä olkaruuvien valikoimassa on erittäin matala kanta kuusikulmaisella istukkakannalla. Näiden erittäin matalan profiilin ruuvien kannan korkeus on noin 1/3 normaaleista olkaruuveista. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa. Nämä ruuvit soveltuvat lääketeollisuuden ja muihin käyttökohteisiin.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | A/F | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,04 € - 5,77 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
2.0
|
12.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
11.0
|
4.0
|
||
2,45 € - 3,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
1.3
|
10.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
5.0
|
2.5
|
||
2,29 € - 3,27 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
1.3
|
16.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
4.0
|
2.0
|
||
5,47 € - 7,81 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
3.5
|
12.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
6.0
|
||
4,99 € - 7,13 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
2.0
|
40.0
|
316 ruostumaton teräs
|
11.0
|
4.0
|
||
7,12 € - 10,17 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
3.5
|
30.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
6.0
|
||
2,35 € - 3,36 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
1.3
|
6.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
5.0
|
2.5
|
||
4,23 € - 6,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
2.7
|
16.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
5.0
|
||
3,82 € - 5,45 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
1.7
|
16.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
6.0
|
3.0
|
||
2,23 € - 3,18 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
1.3
|
5.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
4.0
|
2.0
|
||
6,07 € - 8,67 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
2.7
|
40.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
5.0
|
||
2,29 € - 3,27 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
1.3
|
12.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
4.0
|
2.0
|
||
5,91 € - 8,44 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
3.5
|
20.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
6.0
|
||
3,18 € - 4,54 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
2.0
|
6.0
|
316 ruostumaton teräs
|
11.0
|
4.0
|
||
2,79 € - 3,99 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
1.3
|
20.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
||
2,32 € - 3,31 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
1.3
|
12.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
||
3,26 € - 4,66 € | 2 Varastossa |
M6
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
316 ruostumaton teräs
|
11.0
|
4.0
|
||
3,59 € - 5,13 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
1.7
|
16.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
||
2,10 € - 3,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
1.3
|
5.0
|
316 ruostumaton teräs
|
4.0
|
2.0
|
||
2,64 € - 3,77 € | 3 Varastossa |
M5
|
6.0
|
1.7
|
6.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa