Valikko Haku

Olkaruuvi M3 4.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

This Headless Shoulder Screw features a cylindrical head and a threaded shank. Ideal for usage in tight areas where a normal screw heads might interfere with other components. It is mildly magnetic, but less corrosion-resistant.
Essentra tuotenumero:

20755997

Valmistajan tuotenumero:

20755997

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 1,107 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1,11 €

1 x 1,107 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 4.0
l1 4.0
d2 M3
l2 4.5
w1 0.5
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä