Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
5,6273 € - 8,036 € 100 Varastossa
M5
6.0
55.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
7,5645 € - 10,8035 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
50.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
11,7363 € - 16,769 € 100 Varastossa
M12
16.0
35.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
11,562 € - 16,523 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
45.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
8,938 € - 12,7613 € 100 Varastossa
M8
10.0
70.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
12,2795 € - 17,5378 € 100 Varastossa
M5
6.0
100.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
6,7343 € - 9,6145 € 100 Varastossa
M6
8.0
65.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
7,5645 € - 10,8035 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
45.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
10,8548 € - 15,5083 € 100 Varastossa
M8
10.0
100.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
3,0238 € - 5,0328 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
3.0
Titaani G2
4.0
Kuusiokantaiset
5.0
5,781 € - 9,635 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
70.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
20.0
4,4998 € - 7,4928 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
20.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
3,5158 € - 5,863 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
5.0
Titaani G2
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
1,5068 € - 2,5113 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
8.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Torx-kanta
8.0
6,7035 € - 11,1725 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
20.0
Titaani G2
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
6,0373 € - 10,0553 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
16.0
Titaani G2
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
47,0783 € - 78,4638 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
90.0
Titaani G2
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
3,772 € - 6,2833 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
18.0
Titaani G5
4.0
Kuusiokantaiset
5.0
4,3973 € - 7,3288 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
18.0
Titaani G5
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
29,479 € - 49,1385 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
40.0
Titaani G2
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 55.0 303 Ruostumaton teräs

20144166

Hinta-alue
8,036 € - 5,6273 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 50.0 303 Ruostumaton teräs

20144388

Hinta-alue
10,8035 € - 7,5645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 35.0 303 Ruostumaton teräs

20144562

Hinta-alue
16,769 € - 11,7363 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 45.0 303 Ruostumaton teräs

20144616

Hinta-alue
16,523 € - 11,562 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 70.0 303 Ruostumaton teräs

20144692

Hinta-alue
12,7613 € - 8,938 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 100.0 303 Ruostumaton teräs

20144500

Hinta-alue
17,5378 € - 12,2795 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 65.0 303 Ruostumaton teräs

20144524

Hinta-alue
9,6145 € - 6,7343 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 45.0 303 Ruostumaton teräs

20144371

Hinta-alue
10,8035 € - 7,5645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 100.0 303 Ruostumaton teräs

20144722

Hinta-alue
15,5083 € - 10,8548 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M2 3.0 3.0 Titaani G2

20241384

Hinta-alue
5,0328 € - 3,0238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 70.0 303 Ruostumaton teräs

20234744

Hinta-alue
9,635 € - 5,781 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20231255

Hinta-alue
7,4928 € - 4,4998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 5.0 Titaani G2

20241544

Hinta-alue
5,863 € - 3,5158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20241315

Hinta-alue
2,5113 € - 1,5068 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 20.0 Titaani G2

20242015

Hinta-alue
11,1725 € - 6,7035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 16.0 Titaani G2

20241995

Hinta-alue
10,0553 € - 6,0373 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 90.0 Titaani G2

20242855

Hinta-alue
78,4638 € - 47,0783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M2 3.0 18.0 Titaani G5

20242985

Hinta-alue
6,2833 € - 3,772 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 18.0 Titaani G5

20243128

Hinta-alue
7,3288 € - 4,3973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 40.0 Titaani G2

20242763

Hinta-alue
49,1385 € - 29,479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0