Push-in Cable Blanking Plugs protect against sharp edges and provide waterproof protection for spare apertures. IP97-compliant. Accommodates typical Metric and PG sizes. A quick solution that creates a clean finish.
Materiaali: Silikoni Väri: Musta Sarjanumero: SR6275
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | d1 | L1 | d2 | L2 | Holkkitiivisteen koko | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3929 € - 0,3929 € | 1340 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,4983 € - 0,4983 € | 1450 Varastossa |
1.539 in
39.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,206 € - 0,4456 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.134 in
28.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,9337 € - 0,9337 € | 46 Varastossa |
1.744 in
44.3 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,9419 € - 1,9578 € | 464 Varastossa |
2.205 in
56.0 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,6845 € - 1,4649 € | 999 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa