Valikko Haku

Painettavat - painettavat kiinnikkeet

Varastossa

Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).

Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.

This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.

UL94 V2 flame rated options

Series Code :SR1968

Sarjanumero: SR1968

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kannan korkeus Paneelin paksuus Kannan läpimitta Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,0351 € - 0,0434 € 5000 Varastossa
Nailon 6/6
1 mm
6.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0265 € - 0,0327 € 45245 Varastossa
Nailon 6/6
1.8 mm
11.4 mm
8.7 mm
4.1 - 4.4 mm
0,1466 € - 0,1811 € 475 Varastossa
Nailon 6/6
1.3 mm
4.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0612 € - 0,0756 € 2000 Varastossa
Nailon 6/6
1.2 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0348 € - 0,0429 € 1000 Varastossa
Nailon 6/6
3.1 mm
1.7 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
0,0842 € - 0,1039 € 998 Varastossa
Nailon 6/6
1.6 mm
10.2 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0426 € - 0,0526 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
1.3 mm
3.3 mm
15.1 mm
3.7 - 4.5 mm
0,0851 € - 0,105 € 1000 Varastossa
Nailon 6/6
1.3 mm
11.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0372 € - 0,0459 € 4000 Varastossa
Nailon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
2.4 - 3.0 mm
0,0303 € - 0,0374 € 701 Varastossa
Nailon 6/6
0.8 mm
2.4 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0336 € - 0,0415 € 93101 Varastossa
Nailon 6/6
0.7 mm
4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0697 € - 0,0861 € 2041 Varastossa
Nailon 6/6
1 mm
4.8 mm
5.2 mm
3.3 - 3.8 mm
0,0467 € - 0,0577 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
1.5 mm
8 mm
3.6 mm
2.4 - 2.8 mm
0,0583 € - 0,072 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
1.4 mm
10.3 mm
15.1 mm
7.0 - 7.2 mm
0,0348 € - 0,0429 € 640 Varastossa
Nailon 6/6
1.1 mm
3.2 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
0,0922 € - 0,1139 € 15998 Varastossa
Nailon 6/6
1.5 mm
12.2 mm
15.1 mm
6.2 mm
0,0636 € - 0,0785 € 1000 Varastossa
Nailon 6/6
1.2 mm
4.3 mm
12.7 mm
6.6 - 6.8 mm
0,0657 € - 0,0811 € 9 Varastossa
Nailon 6/6
1.8 mm
14.1 mm
8.7 mm
4.6 - 4.8 mm
0,0353 € - 0,0435 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
0.6 mm
3.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0336 € - 0,0415 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
0.9 mm
3.1 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
  • / 6
N/A Väritön 6.4 mm 6.3 mm (PT)

10224120

Hinta-alue
0,0434 € - 0,0351 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 - 3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 11.4 mm 11.4 mm (PT)

10224151

Hinta-alue
0,0327 € - 0,0265 €

Varastotasot
45245 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 4.8 mm 4.8 mm (PT)

10224342

Hinta-alue
0,1811 € - 0,1466 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.1 - 6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10224335

Hinta-alue
0,0756 € - 0,0612 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.1 - 6.4 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.2 mm
  • Ankkurin pituus
    7.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
N/A Väritön 1.7 mm 1.65 mm (PT)

10224175

Hinta-alue
0,0429 € - 0,0348 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.2 - 4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 10.2 mm 10.1 mm (PT)

10224403

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0842 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.2 - 6.4 mm
  • Paneelin paksuusalue
    10.2 mm
  • Ankkurin pituus
    14.6 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
N/A Väritön 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10224410

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0426 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.7 - 4.5 mm
  • Kannan läpimitta
    15.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 11.8 mm 11.8 mm (PT)

10224427

Hinta-alue
0,105 € - 0,0851 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.1 - 6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 2.9 mm 2.9 mm (PT)

10224069

Hinta-alue
0,0459 € - 0,0372 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.4 - 3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 2.4 mm 2.3 mm (PT)

10224076

Hinta-alue
0,0374 € - 0,0303 €

Varastotasot
701 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.3 - 2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 4.0 mm 3.9 mm (PT)

10224106

Hinta-alue
0,0415 € - 0,0336 €

Varastotasot
93101 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 - 3.1 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    0.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 4.8 mm 4.8 mm (PT)

10224090

Hinta-alue
0,0861 € - 0,0697 €

Varastotasot
2041 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.3 - 3.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 8.0 mm 8.0 mm (PT)

10224205

Hinta-alue
0,0577 € - 0,0467 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.4 - 2.8 mm
  • Kannan läpimitta
    3.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 10.3 mm 10.2 mm (PT)

10224281

Hinta-alue
0,072 € - 0,0583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Kannan läpimitta
    15.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 3.2 mm 3.1 mm (PT)

10224168

Hinta-alue
0,0429 € - 0,0348 €

Varastotasot
640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.2 - 4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 12.2 mm 12.2 mm (PT)

10224250

Hinta-alue
0,1139 € - 0,0922 €

Varastotasot
15998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.2 mm
  • Kannan läpimitta
    15.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 4.3 mm 4.4 mm (PT)

10224267

Hinta-alue
0,0785 € - 0,0636 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.6 - 6.8 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 14.1 mm 14.1 mm (PT)

10224182

Hinta-alue
0,0811 € - 0,0657 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.6 - 4.8 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 3.4 mm 3.4 mm (PT)

10224113

Hinta-alue
0,0435 € - 0,0353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 - 3.1 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    0.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 3.1 mm 3.0 mm (PT)

10224137

Hinta-alue
0,0415 € - 0,0336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 - 3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    0.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6