Valikko Haku

Painettavat - painettavat kiinnikkeet

Varastossa

Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).

Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.

This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.

UL94 V2 flame rated options

Series Code :SR1968

Sarjanumero: SR1968

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kannan korkeus Paneelin paksuus Kannan läpimitta Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,0816 € - 0,1008 € 11710 Varastossa
Nailon 6/6
1.4 mm
8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0481 € - 0,0594 € 3877 Varastossa
Nailon 6/6
1 mm
1.7 mm
4.7 mm
2.3 - 2.4 mm
0,037 € - 0,0457 € 31005 Varastossa
Nailon 6/6
0.8 mm
8.1 mm
5.9 mm
3.0 - 3.2 mm
0,1169 € - 0,1444 € 1000 Varastossa
Nailon 6/6
0.8 mm
5 mm
8.7 mm
6.5 - 6.7 mm
0,0814 € - 0,1005 € 66199 Varastossa
Nailon 6/6
1.5 mm
8 mm
9.9 mm
3.8 - 4.6 mm
0,0416 € - 0,0513 € 1081 Varastossa
Nailon 6/6
1 mm
3.1 mm
7.9 mm
3.3 - 3.4 mm
0,0435 € - 0,0537 € 12120 Varastossa
Nailon 6/6
1.5 mm
14 mm
6.4 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0404 € - 0,0499 € 10 Varastossa
Nailon 6/6
1.7 mm
9.3 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
0,0604 € - 0,0745 € 2626 Varastossa
Nailon 6/6
1.5 mm
16.2 mm
9.5 mm
4.6 - 4.8 mm
0,0636 € - 0,0785 € 12212 Varastossa
Nailon 6/6
1.6 mm
6.4 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,063 € - 0,0778 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
1.3 mm
5.6 mm
12.7 mm
6.1 - 6.3 mm
0,0649 € - 0,0801 € 89999 Varastossa
Nailon 6/6
1.8 mm
3 mm
11.1 mm
7.7 - 8.7 mm
0,0851 € - 0,105 € 1000 Varastossa
Nailon 6/6
1.3 mm
11.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0336 € - 0,0415 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
0.9 mm
3.1 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0657 € - 0,0811 € 9 Varastossa
Nailon 6/6
1.8 mm
14.1 mm
8.7 mm
4.6 - 4.8 mm
0,0842 € - 0,1039 € 998 Varastossa
Nailon 6/6
1.6 mm
10.2 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0583 € - 0,072 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
1.4 mm
10.3 mm
15.1 mm
7.0 - 7.2 mm
0,0467 € - 0,0577 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
1.5 mm
8 mm
3.6 mm
2.4 - 2.8 mm
0,0607 € - 0,0749 € 3029 Varastossa
Nailon 6/6
1.4 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0636 € - 0,0785 € 1000 Varastossa
Nailon 6/6
1.2 mm
4.3 mm
12.7 mm
6.6 - 6.8 mm
  • / 6
N/A Väritön 8.0 mm 7.9 mm (PT)

10224373

Hinta-alue
0,1008 € - 0,0816 €

Varastotasot
11710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.1 - 6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 1.7 mm 1.68 mm (PT)

10224038

Hinta-alue
0,0594 € - 0,0481 €

Varastotasot
3877 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.3 - 2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    4.7 mm
  • Kannan korkeus
    1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 8.1 mm 8.1 mm (PT)

10224304

Hinta-alue
0,0457 € - 0,037 €

Varastotasot
31005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 - 3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.9 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 5.0 mm 5.0 mm (PT)

10224199

Hinta-alue
0,1444 € - 0,1169 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 6.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 8.0 mm 8.0 mm (PT)

10224144

Hinta-alue
0,1005 € - 0,0814 €

Varastotasot
66199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.8 - 4.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 3.1 mm 3.0 mm (PT)

10224083

Hinta-alue
0,0513 € - 0,0416 €

Varastotasot
1081 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.3 - 3.4 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Kannan korkeus
    1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 14.0 mm 13.9 mm (PT)

10224298

Hinta-alue
0,0537 € - 0,0435 €

Varastotasot
12120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 - 3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 9.3 mm 9.3 mm (PT)

10224236

Hinta-alue
0,0499 € - 0,0404 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.2 - 5.3 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 16.2 mm 16.1 mm (PT)

10224045

Hinta-alue
0,0745 € - 0,0604 €

Varastotasot
2626 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.6 - 4.8 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 6.4 mm 6.3 mm (PT)

10224366

Hinta-alue
0,0785 € - 0,0636 €

Varastotasot
12212 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.1 - 6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 5.6 mm 5.5 mm (PT)

10224359

Hinta-alue
0,0778 € - 0,063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.1 - 6.3 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 3.0 mm 3.0 mm (PT)

10224212

Hinta-alue
0,0801 € - 0,0649 €

Varastotasot
89999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.7 - 8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    11.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 11.8 mm 11.8 mm (PT)

10224427

Hinta-alue
0,105 € - 0,0851 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.1 - 6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 3.1 mm 3.0 mm (PT)

10224137

Hinta-alue
0,0415 € - 0,0336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 - 3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    0.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 14.1 mm 14.1 mm (PT)

10224182

Hinta-alue
0,0811 € - 0,0657 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.6 - 4.8 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 10.2 mm 10.1 mm (PT)

10224403

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0842 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.2 - 6.4 mm
  • Paneelin paksuusalue
    10.2 mm
  • Ankkurin pituus
    14.6 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
N/A Väritön 10.3 mm 10.2 mm (PT)

10224281

Hinta-alue
0,072 € - 0,0583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Kannan läpimitta
    15.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 8.0 mm 8.0 mm (PT)

10224205

Hinta-alue
0,0577 € - 0,0467 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.4 - 2.8 mm
  • Kannan läpimitta
    3.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 2.5 mm 2.1 mm (PT)

10224328

Hinta-alue
0,0749 € - 0,0607 €

Varastotasot
3029 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.2 - 6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 4.3 mm 4.4 mm (PT)

10224267

Hinta-alue
0,0785 € - 0,0636 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.6 - 6.8 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6