Valikko Haku

Painettavat - painettavat kiinnikkeet

Varastossa

Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).

Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.

This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.

UL94 V2 flame rated options

Series Code :SR1968

Sarjanumero: SR1968

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kannan korkeus Paneelin paksuus Kannan läpimitta Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1629 € - 0,219 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
2.7 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.4 - 2.5 mm
0,1248 € - 0,1382 € 10945 Varastossa
Nailon
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
0,6462 € - 0,6462 € 11560 Varastossa
Nailon
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
0,1451 € - 0,1533 € 4740 Varastossa
Nailon
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
0,1188 € - 0,1322 € 3094 Varastossa
Nailon
1.0 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,1303 € - 0,1451 € 8441 Varastossa
Nailon
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
0,1451 € - 0,1533 € 493 Varastossa
Nailon
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
0,1451 € - 0,1533 € 68037 Varastossa
Nailon
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,2039 € - 0,2149 € 6630 Varastossa
Nailon
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1629 € - 0,1725 € 21355 Varastossa
Nailon
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
0,1319 € - 0,1464 € 1549 Varastossa
Nailon
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,0922 € - 0,1139 € 30000 Varastossa
Nailon 6/6
16.6 mm
12.2 mm
15.1 mm
0,1656 € - 0,2724 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
2.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
0,1711 € - 0,3641 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
2.7 mm
6.3 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1697 € - 0,3422 € 748 Varastossa
Nailon
2.7 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1738 € - 0,4408 € 997 Varastossa
Nailon
2.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,1766 € - 0,4901 € 850 Varastossa
Nailon
2.7 mm
10.3 mm
15.0 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1766 € - 0,4833 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
2.7 mm
4.3 mm
12.7 mm
6.6 - 6.8 mm
0,1642 € - 0,2587 € 5538 Varastossa
Nailon
2.7 mm
3.4 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
0,1697 € - 0,3217 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
2.7 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
  • / 6
N/A Väritön 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10370711

Hinta-alue
0,219 € - 0,1629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.4 - 2.5 mm
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10093818

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1248 €

Varastotasot
10945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.4 - 4.7 mm
  • Ankkurin pituus
    8.6 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 44.0 mm 44.0 mm (PT)

10093757

Hinta-alue
0,6462 € - 0,6462 €

Varastotasot
11560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.8 - 6.5 mm
  • Ankkurin pituus
    49.2 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.7 mm 3.7 mm (PT)

10093788

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1451 €

Varastotasot
4740 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.3 - 2.4 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    4.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 6.0 mm 6.0 mm (PT)

10093733

Hinta-alue
0,1322 € - 0,1188 €

Varastotasot
3094 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 - 3.1 mm
  • Ankkurin pituus
    7.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093740

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1303 €

Varastotasot
8441 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.4 - 4.8 mm
  • Ankkurin pituus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093771

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1451 €

Varastotasot
493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.2 - 6.6 mm
  • Ankkurin pituus
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 7.6 mm 7.6 mm (PT)

10093764

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1451 €

Varastotasot
68037 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.1 - 6.5 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10093801

Hinta-alue
0,2149 € - 0,2039 €

Varastotasot
6630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.1 - 6.4 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10093726

Hinta-alue
0,1725 € - 0,1629 €

Varastotasot
21355 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 - 5.9 mm
  • Ankkurin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10093795

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1319 €

Varastotasot
1549 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 5.3 mm
  • Ankkurin pituus
    7.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Musta 12.2 mm 12.2 mm (PT)

10365595

Hinta-alue
0,1139 € - 0,0922 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16.6 mm
  • Kannan läpimitta
    15.1 mm
  • Kannan korkeus
    16.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10370889

Hinta-alue
0,2724 € - 0,1656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.4 - 4.8 mm
  • Ankkurin pituus
    10.8 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10370964

Hinta-alue
0,3641 € - 0,1711 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.1 - 6.4 mm
  • Ankkurin pituus
    10.8 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10370957

Hinta-alue
0,3422 € - 0,1697 €

Varastotasot
748 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.1 - 6.4 mm
  • Ankkurin pituus
    7.8 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 2.5 mm 2.5 mm (PT)

10370988

Hinta-alue
0,4408 € - 0,1738 €

Varastotasot
997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.2 - 6.4 mm
  • Ankkurin pituus
    6.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 10.3 mm 10.3 mm (PT)

10371022

Hinta-alue
0,4901 € - 0,1766 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 7.2 mm
  • Ankkurin pituus
    14.4 mm
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.3 mm 4.3 mm (PT)

10371015

Hinta-alue
0,4833 € - 0,1766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.6 - 6.8 mm
  • Ankkurin pituus
    9.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.4 mm 3.4 mm (PT)

10370865

Hinta-alue
0,2587 € - 0,1642 €

Varastotasot
5538 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.2 - 4.4 mm
  • Ankkurin pituus
    6.8 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10370940

Hinta-alue
0,3217 € - 0,1697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 - 5.9 mm
  • Ankkurin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön