Valikko Haku

Painettavat - painettavat kiinnikkeet

Varastossa

Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).

Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.

This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.

UL94 V2 flame rated options

Series Code :SR1968

Sarjanumero: SR1968

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kannan korkeus Paneelin paksuus Kannan läpimitta Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1642 € - 0,2313 € 100 Varastossa
Nailon
2.7 mm
3.3 mm
15.0 mm
3.7 - 4.5 mm
0,1642 € - 0,245 € 700 Varastossa
Nailon
2.7 mm
11.4 mm
8.7 mm
4.1 - 4.4 mm
0,1629 € - 0,2108 € 900 Varastossa
Nailon
2.7 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
0,1629 € - 0,2026 € 246 Varastossa
Nailon
2.7 mm
3.1 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,1629 € - 0,2026 € 1937 Varastossa
Nailon
2.7 mm
3.5 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,1656 € - 0,2806 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
2.7 mm
14.1 mm
8.7 mm
4.6 - 4.8 mm
0,1766 € - 0,4969 € 83314 Varastossa
Nailon
2.7 mm
3.0 mm
11.1 mm
7.7 - 8.7 mm
0,1656 € - 0,2656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
2.7 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
0,1725 € - 0,4066 € 98 Varastossa
Nailon
2.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1656 € - 0,2861 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
2.7 mm
16.2 mm
9.5 mm
4.6 - 4.8 mm
0,1684 € - 0,308 € 423 Varastossa
Nailon
2.7 mm
4.0 mm
12.0 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1766 € - 0,4778 € 864 Varastossa
Nailon
2.7 mm
5.0 mm
8.7 mm
6.5 - 6.7 mm
0,1684 € - 0,293 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
2.7 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,1684 € - 0,3148 € 96 Varastossa
Nailon
2.7 mm
9.5 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
0,0841 € - 0,0935 € 39494 Varastossa
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 6.2 mm
0,0439 € - 0,0542 € 8893 Varastossa
Nailon 6/6
7.0 mm
3.1 mm
11.9 mm
0,0351 € - 0,0434 € 2000 Varastossa
Nailon 6/6
5.0 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,0322 € - 0,0398 € 1000 Varastossa
Nailon 6/6
7.4 mm
4.6 mm
8.1 mm
0,0532 € - 0,0657 € 2488 Varastossa
Nailon 6/6
3.4 mm
1.9 mm
4.7 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0374 € - 0,0461 € 10676 Varastossa
Nailon 6/6
5.0 mm
3.2 mm
3.4 mm
  • / 6
N/A Väritön 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10370810

Hinta-alue
0,2313 € - 0,1642 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.7 - 4.5 mm
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 11.4 mm 11.4 mm (PT)

10370834

Hinta-alue
0,245 € - 0,1642 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.4 mm
  • Ankkurin pituus
    15.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.7 mm 3.7 mm (PT)

10370698

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1629 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.3 - 2.4 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    4.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.1 mm 3.1 mm (PT)

10370773

Hinta-alue
0,2026 € - 0,1629 €

Varastotasot
246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 - 3.2 mm
  • Ankkurin pituus
    6.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10370742

Hinta-alue
0,2026 € - 0,1629 €

Varastotasot
1937 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 - 3.1 mm
  • Ankkurin pituus
    6.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 14.1 mm 14.1 mm (PT)

10370896

Hinta-alue
0,2806 € - 0,1656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.6 - 4.8 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.0 mm 3.0 mm (PT)

10371039

Hinta-alue
0,4969 € - 0,1766 €

Varastotasot
83314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.7 - 8.7 mm
  • Ankkurin pituus
    9.5 mm
  • Kannan läpimitta
    11.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10370872

Hinta-alue
0,2656 € - 0,1656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.4 - 4.7 mm
  • Ankkurin pituus
    8.6 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 12.7 mm 12.7 mm (PT)

10370971

Hinta-alue
0,4066 € - 0,1725 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.1 - 6.4 mm
  • Ankkurin pituus
    17.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 16.2 mm 16.2 mm (PT)

10370902

Hinta-alue
0,2861 € - 0,1656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.6 - 4.8 mm
  • Ankkurin pituus
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10370926

Hinta-alue
0,308 € - 0,1684 €

Varastotasot
423 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.1 - 5.2 mm
  • Ankkurin pituus
    7.7 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 5.0 mm 5.0 mm (PT)

10371008

Hinta-alue
0,4778 € - 0,1766 €

Varastotasot
864 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 6.7 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10370919

Hinta-alue
0,293 € - 0,1684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 5.3 mm
  • Ankkurin pituus
    7.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 9.5 mm 9.5 mm (PT)

10370933

Hinta-alue
0,3148 € - 0,1684 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.2 - 5.3 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.2 mm 4.2 mm (PT)

10394809

Hinta-alue
0,0935 € - 0,0841 €

Varastotasot
39494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 6.2 mm
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.1 mm 3.1 mm (PT)

10365588

Hinta-alue
0,0542 € - 0,0439 €

Varastotasot
8893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    11.9 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10365557

Hinta-alue
0,0434 € - 0,0351 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10365625

Hinta-alue
0,0398 € - 0,0322 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    7.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 1.9 mm 1.9 mm (PT)

10365519

Hinta-alue
0,0657 € - 0,0532 €

Varastotasot
2488 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 - 3.1 mm
  • Ankkurin pituus
    3.4 mm
  • Kannan läpimitta
    4.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10365533

Hinta-alue
0,0461 € - 0,0374 €

Varastotasot
10676 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    3.4 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6