Valikko Haku

Painettavat - painettavat kiinnikkeet

Varastossa

Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).

Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.

This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.

UL94 V2 flame rated options

Series Code :SR1968

Sarjanumero: SR1968

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kannan korkeus Paneelin paksuus Kannan läpimitta Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1684 € - 0,308 € 423 Varastossa
Nailon
2.7 mm
4.0 mm
12.0 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1738 € - 0,4408 € 997 Varastossa
Nailon
2.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,1642 € - 0,2382 € 4898 Varastossa
Nailon
2.7 mm
8.0 mm
9.9 mm
3.8 - 4.6 mm
0,0841 € - 0,0935 € 39494 Varastossa
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 6.2 mm
  • / 6
N/A Väritön 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10370926

Hinta-alue
0,308 € - 0,1684 €

Varastotasot
423 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.1 - 5.2 mm
  • Ankkurin pituus
    7.7 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 2.5 mm 2.5 mm (PT)

10370988

Hinta-alue
0,4408 € - 0,1738 €

Varastotasot
997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.2 - 6.4 mm
  • Ankkurin pituus
    6.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 8.0 mm 8.0 mm (PT)

10370827

Hinta-alue
0,2382 € - 0,1642 €

Varastotasot
4898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.8 - 4.6 mm
  • Ankkurin pituus
    10.9 mm
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.2 mm 4.2 mm (PT)

10394809

Hinta-alue
0,0935 € - 0,0841 €

Varastotasot
39494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 6.2 mm
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön