Valikko Haku

Toggle Clamp 180 ° 37.0 mm 1.00 kN Teräs

Essentra tuotenumero:

20510206

Valmistajan tuotenumero:

20510206

4 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 16,435 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

16,44 €

1 x 16,435 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennustyyppi Front Mount
Maksimi pitovoima 1.00 kN
Lukitusmekanismi Non-Locking
Jalustan materiaali Teräs
Kahvan liike 180
Kahvatyyppi Suora kahva
Kahvan väri Punainen
Tullinimike 7326909890

Tuote 20510206 korvaa:

Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 175.0 kg Läpivientireikä
Essentra tuotenumero: 10390153
Valmistajan tuotenumero: 493791

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä