Valikko Haku

Paino- ja vetopuristin

Varastossa

Perustyypin manuaaliset paino- ja vetopuristimet pitävät materiaalin paikoillaan mäntämekanismilla, joka liikkuu suoraviivaisesti. Matalaprofiiliversiossa on sivu- tai päätykiinnike korkeusrajoitteisia käyttökohteita varten.

Sarjanumero: SR5448

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Lukitusmekanismi Asennustyyppi Maksimi pitovoima Männän liike Osta
30,235 € - 30,235 € Kysy toimitusaikaa täältä
304 ruostumaton teräs
Non-Locking
Laipallinen
48,4448 € - 48,4448 € Kysy toimitusaikaa täältä
304 ruostumaton teräs
Locking
Laipallinen
85,7881 € - 85,7881 € Kysy toimitusaikaa täältä
304 ruostumaton teräs
Locking
Laipallinen
23,4889 € - 23,4889 € Kysy toimitusaikaa täältä
304 ruostumaton teräs
Non-Locking
Laipallinen
38,6019 € - 38,6019 € Kysy toimitusaikaa täältä
304 ruostumaton teräs
Non-Locking
Laipallinen
22,9275 € - 22,9275 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Non-Locking
Laipallinen
32,544 € - 32,544 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Locking
Laipallinen
57,2283 € - 57,2283 € Kysy toimitusaikaa täältä
304 ruostumaton teräs
Non-Locking
Laipallinen
50,7358 € - 50,7358 € 46 Varastossa
304 ruostumaton teräs
Locking
Laipallinen
18,4905 € - 18,4905 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Non-Locking
Laipallinen
27,4007 € - 27,4007 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Locking
Laipallinen
39,7429 € - 39,7429 € 60 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Laipallinen
10.80 kN
57,0925 € - 57,0925 € 50 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Laipallinen
6.90 kN
14,7236 € - 14,7236 € 300 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Front Mount
0.50 kN
14,0082 € - 14,0082 € 80 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Laipallinen
2.90 kN
68,3933 € - 68,3933 € 50 Varastossa
Teräs
Locking
Laipallinen
6.90 kN
53,8055 € - 53,8055 € 50 Varastossa
Teräs
Locking
Laipallinen
10.80 kN
23,6791 € - 23,6791 € 60 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Front Mount
1.50 kN
13,7275 € - 13,7275 € 60 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Laipallinen
1.00 kN
61,1944 € - 61,1944 € 50 Varastossa
Teräs
Locking
Laipallinen
25.50 kN
  • / 3
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 2.50 kN 304 ruostumaton teräs

10350041

Hinta-alue
30,235 € - 30,235 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    123.0 mm
  • Pitovoima
    250.0 kg
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN 304 ruostumaton teräs

10350089

Hinta-alue
48,4448 € - 48,4448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    148.0 mm
  • Pitovoima
    350.0 kg
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN 304 ruostumaton teräs

10350096

Hinta-alue
85,7881 € - 85,7881 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    168.5 mm
  • Pitovoima
    900.0 kg
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN 304 ruostumaton teräs

10350034

Hinta-alue
23,4889 € - 23,4889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    79.5 mm
  • Pitovoima
    150.0 kg
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN 304 ruostumaton teräs

10350058

Hinta-alue
38,6019 € - 38,6019 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Pitovoima
    350.0 kg
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 54.0 mm 4.90 kN Teräs

10349915

Hinta-alue
22,9275 € - 22,9275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Pitovoima
    500.0 kg
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Teräs

10350003

Hinta-alue
32,544 € - 32,544 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    148.0 mm
  • Pitovoima
    350.0 kg
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 70.0 mm 8.80 kN 304 ruostumaton teräs

10350065

Hinta-alue
57,2283 € - 57,2283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    168.5 mm
  • Pitovoima
    900.0 kg
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 3.20 kN 304 ruostumaton teräs

10350072

Hinta-alue
50,7358 € - 50,7358 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    123.0 mm
  • Pitovoima
    325.0 kg
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 39.0 mm 1.00 kN Teräs

10349908

Hinta-alue
18,4905 € - 18,4905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    85.0 mm
  • Pitovoima
    100.0 kg
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 3.20 kN Teräs

10349991

Hinta-alue
27,4007 € - 27,4007 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    123.0 mm
  • Pitovoima
    325.0 kg
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Lukitusmekanismi
    Locking
Toggle Clamp 135 ° 25.0 mm 10.80 kN Teräs

20510091

Hinta-alue
39,7429 € - 39,7429 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Maksimi pitovoima
    10.80 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    135
Toggle Clamp 182 ° 60. 0 mm 6.90 kN Teräs

20510145

Hinta-alue
57,0925 € - 57,0925 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Maksimi pitovoima
    6.90 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    182
Toggle Clamp 180 ° 24.0 mm 0.50 kN Teräs

20510190

Hinta-alue
14,7236 € - 14,7236 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Front Mount
  • Maksimi pitovoima
    0.50 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    180
Toggle Clamp 131 ° 24.0 mm 2.90 kN Teräs

20510084

Hinta-alue
14,0082 € - 14,0082 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Maksimi pitovoima
    2.90 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    131
Toggle Clamp 182 ° 60.00 mm 6.90 kN Teräs

20510152

Hinta-alue
68,3933 € - 68,3933 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Maksimi pitovoima
    6.90 kN
  • Lukitusmekanismi
    Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    182
Toggle Clamp 130 ° 25.00 mm 10.80 kN Teräs

20510107

Hinta-alue
53,8055 € - 53,8055 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Maksimi pitovoima
    10.80 kN
  • Lukitusmekanismi
    Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    130
Toggle Clamp 180 ° 39.0 mm 1.50 kN Teräs

20510169

Hinta-alue
23,6791 € - 23,6791 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Front Mount
  • Maksimi pitovoima
    1.50 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    180
Toggle Clamp 184 ° 25.0 mm 1.00 kN Teräs

20510077

Hinta-alue
13,7275 € - 13,7275 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Maksimi pitovoima
    1.00 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    184
Toggle Clamp 130 ° 46.00 mm 25.50 kN Teräs

20510138

Hinta-alue
61,1944 € - 61,1944 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Laipallinen
  • Maksimi pitovoima
    25.50 kN
  • Lukitusmekanismi
    Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    130