Avoimet lineaariset superkuulalaakerit on tarkoitettu erittäin tarkkaan liikkeeseen ja sileään liikkumiseen vaativissa käyttökohteissa. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa. Tällä holkkityypillä on kolminkertainen kuormauskyky ja 27-kertainen elinikä verrattuna perinteisiin lineaarisiin holkkeihin, ja se on tarkoitettu käytettäväksi vain karkaistujen akseleiden kanssa. Ne on muotoiltu avoimiksi, minkä ansiosta niitä voidaan käyttää yhdessä akselin tukikiskojen kanssa.
Tarjoaa itsekohdistusta, mikä pidentää liikkeen käyttöikää vähentäen kitkaa akselien ja kuulien välillä ja sallien pienet suuntausvirheet akselin ja laakerin välillä.
Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, elintarvikepakkauskoneisiin ja tuotantoprosesseihin.
Materiaali: Nikkelöity teräs, Teräs Sarjanumero: SRL1743, SRL1742
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | l2 | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | w1 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,21 € - 38,87 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
43.8
|
2850.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
11.5
|
||
20,54 € - 29,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31.3
|
1720.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
9.0
|
||
48,57 € - 69,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
60.4
|
5900.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
19.5
|
||
33,96 € - 48,52 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
81.8
|
2900.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
14.0
|
||
65,42 € - 93,46 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
77.4
|
8100.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
22.5
|
||
17,44 € - 24,91 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.7
|
1320.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
9.0
|
||
15,44 € - 22,06 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.7
|
1260.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
6.5
|
||
18,42 € - 26,31 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.7
|
1260.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
6.5
|
||
55,38 € - 79,12 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
60.4
|
5900.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
19.5
|
||
24,67 € - 35,24 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31.3
|
1720.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
9.0
|
||
32,00 € - 45,72 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
43.8
|
2850.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
11.5
|
||
20,47 € - 29,24 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.7
|
1320.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
9.0
|
||
65,40 € - 93,43 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
77.4
|
8100.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
22.5
|
||
39,23 € - 56,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
81.8
|
2900.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
14.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa