Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap Latch Rivets comprise of a Plunger made from Nylon 6 and a Grommet made from Polycarbonate (PC). Together they form a Snap Latch assembly for the joining and securing of panels.
To install; simply push the grommet into the removable panel and then the desired plunger into the grommet. When the panel and plunger are pushed into the fixed panel, it locks them together. Pull on the plunger to easily remove the non-fixed panel.
These handy panel fasteners are ideal for applications that require regular maintenance work. They are offered in easy-grip or mini-grip designs to suit an array of panel hole and thickness ranges.
Snap Latch Rivets are ideal for applications, such as; electrical equipment, metal enclosures, telecommunications equipment, appliances, and more.
Series Code :SR2318
Sarjanumero: SR2318
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kiinteän paneeliaukon halkaisijat | Väri | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1371 € - 0,1657 € | 8495 Varastossa |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Valkoinen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Läpivientikumi
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 6872 Varastossa |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Musta
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Läpivientikumi
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 70357 Varastossa |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Läpivientikumi
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 1606 Varastossa |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Musta
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Läpivientikumi
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Valkoinen
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Läpivientikumi
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 1947 Varastossa |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Valkoinen
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Läpivientikumi
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 2806 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
Mini Grip -mäntä
|
||
| 0,0883 € - 0,1291 € | 7821 Varastossa |
|
Valkoinen
|
|
|
|
Mini Grip -mäntä
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 953 Varastossa |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Valkoinen
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Läpivientikumi
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 80386 Varastossa |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Musta
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Läpivientikumi
|
||
| 0,0794 € - 0,1308 € | 951 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
Mini Grip -mäntä
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 70700 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
Mini Grip -mäntä
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 9248 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
Mini Grip -mäntä
|
||
| 0,0883 € - 0,1291 € | 28470 Varastossa |
|
Valkoinen
|
|
|
|
Mini Grip -mäntä
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Valkoinen
|
|
|
|
Mini Grip -mäntä
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 25950 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
Mini Grip -mäntä
|
||
| 0,145 € - 0,2722 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Valkoinen
|
|
|
|
Mini Grip -mäntä
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 2403 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
Easy Grip -mäntä
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 3244 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
Mini Grip -mäntä
|
||
| 10171776 | 0,1371 € - 0,1657 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Valkoinen
|
|
|
|
Mini Grip -mäntä
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa