Valikko Haku

Painoniitit - kiertokiinnikkeet

Varastossa

Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.

Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.

Series Code :SR2319

Sarjanumero: SR2319

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
54 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,0811 € - 0,1001 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,0518 € - 0,064 € 998 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0518 € - 0,064 € 470 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,1015 € - 0,1253 € 890 Varastossa
4.7 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,0787 € - 0,0972 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,1015 € - 0,1253 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,0636 € - 0,0785 € 986 Varastossa
4 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,1126 € - 0,139 € Kysy toimitusaikaa täältä
4 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,1012 € - 0,1249 € Kysy toimitusaikaa täältä
4 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,1015 € - 0,1253 € Kysy toimitusaikaa täältä
4 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,1015 € - 0,1253 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,2036 € - 0,2514 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,1499 € - 0,1851 € 1000 Varastossa
5.6 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8.7 mm
0.8 mm
0,1365 € - 0,1685 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8.7 mm
4.7 mm
0,1018 € - 0,1257 € 986 Varastossa
4.7 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
2.4 mm
0,1779 € - 0,2327 € 31651 Varastossa
5.5 mm
Väritön
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1371 € - 0,1693 € 1000 Varastossa
5.6 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8.7 mm
2.4 mm
0,0873 € - 0,1219 € 145000 Varastossa
3.2 mm
Väritön
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,0942 € - 0,1313 € 210077 Varastossa
3.9 mm
Väritön
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1009 € - 0,141 € 194515 Varastossa
4.7 mm
Väritön
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
  • / 3
Kiinnitysniitit Väritön 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366233

Hinta-alue
0,1001 € - 0,0811 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Ankkurin pituus
    7.1 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366257

Hinta-alue
0,064 € - 0,0518 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.2 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10366240

Hinta-alue
0,064 € - 0,0518 €

Varastotasot
470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.4 mm
  • Ankkurin pituus
    8 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366332

Hinta-alue
0,1253 € - 0,1015 €

Varastotasot
890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.2 mm
  • Ankkurin pituus
    10.3 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10366301

Hinta-alue
0,0972 € - 0,0787 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 mm
  • Ankkurin pituus
    8 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366318

Hinta-alue
0,1253 € - 0,1015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366271

Hinta-alue
0,0785 € - 0,0636 €

Varastotasot
986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Ankkurin pituus
    8 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 4 mm 4 mm (PT)

10366295

Hinta-alue
0,139 € - 0,1126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4 mm
  • Ankkurin pituus
    10.3 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366288

Hinta-alue
0,1249 € - 0,1012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.2 mm
  • Ankkurin pituus
    9.9 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10366264

Hinta-alue
0,1253 € - 0,1015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 mm
  • Ankkurin pituus
    7.1 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 4 mm 4 mm (PT)

10366349

Hinta-alue
0,1253 € - 0,1015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4 mm
  • Ankkurin pituus
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10366417

Hinta-alue
0,2514 € - 0,2036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 mm
  • Ankkurin pituus
    10.3 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10366363

Hinta-alue
0,1851 € - 0,1499 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 mm
  • Ankkurin pituus
    9.9 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 4.7 mm 4.7 mm (PT)

10366400

Hinta-alue
0,1685 € - 0,1365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.7 mm
  • Ankkurin pituus
    13.9 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10366325

Hinta-alue
0,1257 € - 0,1018 €

Varastotasot
986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.4 mm
  • Ankkurin pituus
    9.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 6.0 mm 9.0 mm (PT)

10088760

Hinta-alue
0,2327 € - 0,1779 €

Varastotasot
31651 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Kiinnitysniitit Väritön 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10366387

Hinta-alue
0,1693 € - 0,1371 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.4 mm
  • Ankkurin pituus
    11.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 1.0 mm 4.5 mm (PT)

10088623

Hinta-alue
0,1219 € - 0,0873 €

Varastotasot
145000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 1.0 mm 5.0 mm (PT)

10088661

Hinta-alue
0,1313 € - 0,0942 €

Varastotasot
210077 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.0 mm
  • Ankkurin pituus
    14.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
Kiinnitysniitit Väritön 1.0 mm 5.5 mm (PT)

10088685

Hinta-alue
0,141 € - 0,1009 €

Varastotasot
194515 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankkurin pituus
    15.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm