Valikko Haku

Painoniitit - kiertokiinnikkeet

Varastossa

Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.

Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.

Series Code :SR2319

Sarjanumero: SR2319

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
54 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,0873 € - 0,1219 € 103300 Varastossa
3.3 mm
Musta
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,0873 € - 0,1219 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
Väritön
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,0873 € - 0,1219 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
Musta
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1077 € - 0,1492 € 7000 Varastossa
4.7 mm
Musta
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1547 € - 0,1998 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.8 mm
Musta
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,139 € - 0,1545 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.8 mm
Väritön
Asetaali
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1312 € - 0,1458 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
Väritön
Asetaali
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1143 € - 0,1601 € 83040 Varastossa
6.4 mm
Musta
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1275 € - 0,1416 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
Väritön
Asetaali
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1547 € - 0,1998 € 475 Varastossa
7.8 mm
Väritön
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1575 € - 0,175 € 70 Varastossa
4.7 mm
Väritön
Nailon
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1143 € - 0,1601 € 23336 Varastossa
6.4 mm
Väritön
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1009 € - 0,141 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
Musta
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,162 € - 0,18 € 6000 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,2467 € - 0,2741 € 3279 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Nailon
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1432 € - 0,1591 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
Asetaali
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,135 € - 0,15 € 1200 Varastossa
3.9 mm
Väritön
Nailon
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,0942 € - 0,1313 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
Musta
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1077 € - 0,1492 € 96000 Varastossa
4.7 mm
Väritön
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
10002445 0,235 € - 0,2611 € 473 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
  • / 3
Kiinnitysniitit Musta 1.0 mm 4.5 mm (PT)

10088654

Hinta-alue
0,1219 € - 0,0873 €

Varastotasot
103300 Varastossa
Ominaisuudet
Kiinnitysniitit Väritön 1.0 mm 4.5 mm (PT)

10088647

Hinta-alue
0,1219 € - 0,0873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Kiinnitysniitit Musta 1.0 mm 4.5 mm (PT)

10088630

Hinta-alue
0,1219 € - 0,0873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Kiinnitysniitit Musta 1.0 mm 5.5 mm (PT)

10088715

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1077 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
Kiinnitysniitit Musta 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10088753

Hinta-alue
0,1998 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Painoniitti 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm Asetaali Väritön

10002490

Hinta-alue
0,1545 € - 0,139 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Painoniitti 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Asetaali Väritön

10002476

Hinta-alue
0,1458 € - 0,1312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Kiinnitysniitit Musta 1.5 mm 6.5 mm (PT)

10088739

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1143 €

Varastotasot
83040 Varastossa
Ominaisuudet
Painoniitti 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Asetaali Väritön

10002469

Hinta-alue
0,1416 € - 0,1275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Kiinnitysniitit Väritön 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10088746

Hinta-alue
0,1998 € - 0,1547 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
Painoniitti 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Nailon Väritön

10002544

Hinta-alue
0,175 € - 0,1575 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
Kiinnitysniitit Väritön 1.5 mm 6.5 mm (PT)

10088722

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1143 €

Varastotasot
23336 Varastossa
Ominaisuudet
Kiinnitysniitit Musta 1.0 mm 5.5 mm (PT)

10088692

Hinta-alue
0,141 € - 0,1009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Kiinnitysniitit Musta 1.5 mm 6.5 mm (PT)

10108451

Hinta-alue
0,18 € - 0,162 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
Painoniitti 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm Nailon Väritön

10002513

Hinta-alue
0,2741 € - 0,2467 €

Varastotasot
3279 Varastossa
Ominaisuudet
Painoniitti 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm Asetaali Väritön

10002506

Hinta-alue
0,1591 € - 0,1432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Painoniitti 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm Nailon Väritön

10002520

Hinta-alue
0,15 € - 0,135 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
Kiinnitysniitit Musta 1.0 mm 5.0 mm (PT)

10088678

Hinta-alue
0,1313 € - 0,0942 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Kiinnitysniitit Väritön 1.0 mm 5.5 mm (PT)

10088708

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1077 €

Varastotasot
96000 Varastossa
Ominaisuudet
Painoniitti 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm Asetaali Väritön

10002445

Hinta-alue
0,2611 € - 0,235 €

Varastotasot
473 Varastossa
Ominaisuudet