Valikko Haku

Painoniitit - kiertokiinnikkeet

Varastossa

Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.

Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.

Series Code :SR2319

Sarjanumero: SR2319

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
54 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,1275 € - 0,1416 € 2547 Varastossa
Väritön
Asetaali
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1077 € - 0,1492 € 20000 Varastossa
4.7 mm
Väritön
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
10002445 0,235 € - 0,2611 € 1981 Varastossa
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1575 € - 0,175 € 779 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,153 € - 0,17 € 5894 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,0942 € - 0,1313 € 1048532 Varastossa
3.9 mm
Musta
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,162 € - 0,18 € 13992 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1353 € - 0,1671 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8.7 mm
3.2 mm
0,1371 € - 0,1693 € 1000 Varastossa
5.6 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8.7 mm
2.4 mm
0,2036 € - 0,2514 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
12.7 mm
1.6 mm
0,1365 € - 0,1685 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8.7 mm
4.7 mm
0,0518 € - 0,064 € 998 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0811 € - 0,1001 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,1012 € - 0,1249 € Kysy toimitusaikaa täältä
4 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,0787 € - 0,0972 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,1015 € - 0,1253 € 890 Varastossa
4.7 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,1126 € - 0,139 € Kysy toimitusaikaa täältä
4 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,1015 € - 0,1253 € Kysy toimitusaikaa täältä
4 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,1015 € - 0,1253 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,0518 € - 0,064 € 470 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Asetaali
1.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
  • / 3
Painoniitti 1.0 mm 5.5 mm Asetaali Väritön

10002469

Hinta-alue
0,1416 € - 0,1275 €

Varastotasot
2547 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankkurin pituus
    15.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnitysniitit Väritön 1.0 mm 5.5 mm (PT)

10088708

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1077 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankkurin pituus
    15.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Painoniitti 1.0 mm 4.5 mm Asetaali Väritön

10002445

Hinta-alue
0,2611 € - 0,235 €

Varastotasot
1981 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti 1.0 mm 5.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10002544

Hinta-alue
0,175 € - 0,1575 €

Varastotasot
779 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankkurin pituus
    15.0 mm
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.9 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti 1.0 mm 5.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10002537

Hinta-alue
0,17 € - 0,153 €

Varastotasot
5894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankkurin pituus
    15.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnitysniitit Musta 1.0 mm 5.0 mm (PT)

10088678

Hinta-alue
0,1313 € - 0,0942 €

Varastotasot
1048532 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.0 mm
  • Ankkurin pituus
    14.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
Kiinnitysniitit Musta 1.5 mm 6.5 mm (PT)

10108451

Hinta-alue
0,18 € - 0,162 €

Varastotasot
13992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankkurin pituus
    17.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Kiinnitysniitit Väritön 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366394

Hinta-alue
0,1671 € - 0,1353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.2 mm
  • Ankkurin pituus
    12.3 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10366387

Hinta-alue
0,1693 € - 0,1371 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.4 mm
  • Ankkurin pituus
    11.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366424

Hinta-alue
0,2514 € - 0,2036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Ankkurin pituus
    10.7 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 4.7 mm 4.7 mm (PT)

10366400

Hinta-alue
0,1685 € - 0,1365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.7 mm
  • Ankkurin pituus
    13.9 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366257

Hinta-alue
0,064 € - 0,0518 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.2 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366233

Hinta-alue
0,1001 € - 0,0811 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Ankkurin pituus
    7.1 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366288

Hinta-alue
0,1249 € - 0,1012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.2 mm
  • Ankkurin pituus
    9.9 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10366301

Hinta-alue
0,0972 € - 0,0787 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 mm
  • Ankkurin pituus
    8 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366332

Hinta-alue
0,1253 € - 0,1015 €

Varastotasot
890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.2 mm
  • Ankkurin pituus
    10.3 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 4 mm 4 mm (PT)

10366295

Hinta-alue
0,139 € - 0,1126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4 mm
  • Ankkurin pituus
    10.3 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10366264

Hinta-alue
0,1253 € - 0,1015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 mm
  • Ankkurin pituus
    7.1 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 4 mm 4 mm (PT)

10366349

Hinta-alue
0,1253 € - 0,1015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4 mm
  • Ankkurin pituus
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Kiinnitysniitit Väritön 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10366240

Hinta-alue
0,064 € - 0,0518 €

Varastotasot
470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.4 mm
  • Ankkurin pituus
    8 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm