Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.
Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.
Series Code :SR2319
Sarjanumero: SR2319
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2036 € - 0,2514 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,064 € | 998 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,1001 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,064 € | 470 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1499 € - 0,1851 € | 1000 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1371 € - 0,1693 € | 1000 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,203 € - 0,2506 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1015 € - 0,1253 € | 997 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,1353 € - 0,1671 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2033 € - 0,251 € | 1000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2036 € - 0,2514 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1365 € - 0,1685 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0808 € - 0,0998 € | 3000 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,099 € - 0,1222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Asetaali
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa