Valikko Haku

Painoniitit - leviävät niitit

Varastossa

Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.

Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.

Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.

  • Colours: Black, Grey, Natural and White
  • UL94 V0, UL94 V1 and UL94 V2 flame rated options


Series Code :SR1963

Sarjanumero: SR1963

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
93 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,6862 € - 0,6862 € 8632 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
0,3311 € - 0,3564 € 181 Varastossa
4.8 mm
Valkoinen
Nailon
3.3 mm
9.9 mm
1.3 - 3.0 mm
0,3311 € - 0,3564 € 30978 Varastossa
Musta
Nailon 6
3.3 mm
9.9 mm
1.3 - 3.0 mm
0,2034 € - 0,2483 € 11042 Varastossa
Musta
Nailon 6
2.2 mm
8.0 mm
2.5 - 3.6 mm
0,1824 € - 0,2217 € 223895 Varastossa
3.1 mm
Valkoinen
Nailon
2.0 mm
5.8 mm
3.0 - 4.1 mm
0,877 € - 0,877 € 20970 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
0,0626 € - 0,0664 € 19026 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.0 mm
11.9 mm
7.1 - 12.7 mm
0,061 € - 0,0968 € 27365 Varastossa
5.0 mm
Harmaa
Nailon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,188 € - 0,2582 € 41848 Varastossa
6.0 mm
Harmaa
Nailon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,0736 € - 0,1167 € 72163 Varastossa
6.0 mm
Harmaa
Nailon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,1824 € - 0,2217 € 1087 Varastossa
3.1 mm
Valkoinen
Nailon
2.0 mm
5.8 mm
2.0 - 3.0 mm
0,1866 € - 0,2273 € 2992 Varastossa
5.1 mm
Valkoinen
Nailon
2.8 mm
9.4 mm
3.0 - 4.1 mm
0,1908 € - 0,2624 € 80846 Varastossa
4.8 mm
Harmaa
Nailon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,1107 € - 0,1754 € 51555 Varastossa
8.0 mm
Harmaa
Nailon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,8784 € - 0,8784 € 181 Varastossa
5.0 mm
Musta
Nailon 6/6
2 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,0506 € - 0,0806 € 45500 Varastossa
4.0 mm
Harmaa
Nailon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,4953 € - 0,5262 € 1970 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
1.6 mm
7.1 mm
1.0 - 9.5 mm
0,0779 € - 0,1146 € 16000 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
2.0 mm
11.9 mm
7.1 - 12.7 mm
0,1529 € - 0,188 € 111640 Varastossa
Musta
Nailon 6
2.0 mm
5.8 mm
3.0 - 4.1 mm
0,2273 € - 0,2273 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6
2.8 mm
9.4 mm
4.1 - 5.1 mm
  • / 5
N/A Spreading Rivet 2.5 mm 4.0 mm (PT)

10163627

Hinta-alue
0,6862 € - 0,6862 €

Varastotasot
8632 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Niittityyppi
    Spreading Rivet
N/A Leviävä 1.3 mm 3.0 mm (PT)

10163726

Hinta-alue
0,3564 € - 0,3311 €

Varastotasot
181 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.3 - 3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
Painoniitti 1.3 mm 3.0 mm Nailon 6 Musta

10163719

Hinta-alue
0,3564 € - 0,3311 €

Varastotasot
30978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.3 - 3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Niittityyppi
    Spreading Rivet
N/A Spreading Rivet 2.5 mm 3.6 mm (PT)

10163696

Hinta-alue
0,2483 € - 0,2034 €

Varastotasot
11042 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 3.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Niittityyppi
    Spreading Rivet
N/A Leviävä 3.0 mm 4.1 mm (PT)

10163665

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1824 €

Varastotasot
223895 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 4.1 mm
  • Kannan läpimitta
    5.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Painoniitti 2.5 mm 4.0 mm Nailon 6/6 Musta

10163634

Hinta-alue
0,877 € - 0,877 €

Varastotasot
20970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Niittityyppi
    Spreading Rivet
Painoniitti 7.1 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10163672

Hinta-alue
0,0664 € - 0,0626 €

Varastotasot
19026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.1 - 12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    11.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Niittityyppi
    Spreading Rivet
N/A Leviävä 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10119549

Hinta-alue
0,0968 € - 0,061 €

Varastotasot
27365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
N/A Leviävä 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10119464

Hinta-alue
0,2582 € - 0,188 €

Varastotasot
41848 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
N/A Leviävä 2.0 mm 8.0 mm (PT)

10119563

Hinta-alue
0,1167 € - 0,0736 €

Varastotasot
72163 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
N/A Leviävä 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10316351

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1824 €

Varastotasot
1087 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    5.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
N/A Leviävä 3.0 mm 4.1 mm (PT)

10163764

Hinta-alue
0,2273 € - 0,1866 €

Varastotasot
2992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 4.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
N/A Leviävä 4.0 mm 8.7 mm (PT)

10119426

Hinta-alue
0,2624 € - 0,1908 €

Varastotasot
80846 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.0 - 8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
N/A Leviävä 3.0 mm 10.0 mm (PT)

10119600

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1107 €

Varastotasot
51555 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Painoniitti 5.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Nailon 6/6 Musta

10316399

Hinta-alue
0,8784 € - 0,8784 €

Varastotasot
181 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
N/A Leviävä 1.5 mm 6.0 mm (PT)

10119525

Hinta-alue
0,0806 € - 0,0506 €

Varastotasot
45500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    6.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Painoniitti 1.0 mm 9.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10163733

Hinta-alue
0,5262 € - 0,4953 €

Varastotasot
1970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 9.5 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Niittityyppi
    Spreading Rivet
Painoniitti 7.1 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Musta

10163689

Hinta-alue
0,1146 € - 0,0779 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.1 - 12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    11.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Niittityyppi
    Leviävä
Painoniitti 3.0 mm 4.1 mm Nailon 6 Musta

10163658

Hinta-alue
0,188 € - 0,1529 €

Varastotasot
111640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 4.1 mm
  • Kannan läpimitta
    5.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Niittityyppi
    Spreading Rivet
Painoniitti 4.1 mm 5.1 mm Nailon 6 Musta

10163771

Hinta-alue
0,2273 € - 0,2273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.1 - 5.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Niittityyppi
    Spreading Rivet