Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Sarjanumero: SR2324
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5472 € - 0,5472 € | 3888 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Kirkas
|
PP
|
1.181 in
30 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
2
|
||
| 0,3143 € - 0,3367 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.48 - 0.874 in
12.2 - 22.2 mm
|
|
||
| 0,3241 € - 0,3466 € | 25899 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.075 - 1.024 in
1.9 - 26.0 mm
|
|
||
| 0,1259 € - 0,1554 € | 6000 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2526 € - 0,3087 € | 131 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
2
|
||
| 0,2287 € - 0,2806 € | 3040 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
| 0,602 € - 0,9472 € | 2382 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.067 - 1.252 in
1.7 - 31.8 mm
|
Type 2
|
||
| 0,6244 € - 0,9865 € | 2637 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.067 - 1.252 in
1.7 - 31.8 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2273 € - 0,2778 € | 2870 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| 0,2147 € - 0,2638 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| 0,2133 € - 0,261 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| 0,1838 € - 0,3367 € | 19906 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2427 € - 0,3943 € | 13266 Varastossa |
0.268 in
6.8 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1992 € - 0,3634 € | 29073 Varastossa |
0.13 in
3.3 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,202 € - 0,2455 € | 33441 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
||
| 0,3564 € - 0,3788 € | 53000 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
| 0,3901 € - 0,6329 € | 1825 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2273 € - 0,2764 € | 75200 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 0,2203 € - 0,268 € | 6062 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| 0,2217 € - 0,2708 € | 67596 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa