Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Countersunk Rivets are used in countersunk holes and other applications that require a flat finish. Their design allows them to sit flush to a surface, meaning the rivet head will not protrude once installed. They are ideal for sliding track applications.
These rivets also benefit from a tamper resistant design and they are able to accommodate countersunk hole specification DIN ISO 7721.
Series Code :SR1811
Sarjanumero: SR1811
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Upotetun reiän koko | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1992 € - 0,2441 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Valkoinen
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,1992 € - 0,2441 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Musta
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,2399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Valkoinen
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,2399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Musta
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,3176 € - 0,3754 € | 29000 Varastossa |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Musta
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,1992 € - 0,2413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Musta
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| 0,1992 € - 0,2413 € | 1000 Varastossa |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Valkoinen
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| 0,195 € - 0,2385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Valkoinen
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Valkoinen
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,1046 € - 0,1112 € | 2078 Varastossa |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Valkoinen
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2343 € | 1050 Varastossa |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Musta
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,195 € - 0,2385 € | 79 Varastossa |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Musta
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa