Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Snap fasteners features a Nylon 6/6 option, an option made from Low Density Polyethylene (LDPE), and an LDPE option that has a Polypropylene (PP) clip.
The rivet assembly includes a male clip and a female washer. The male clip is ratcheted into the female washer; the single assembly is used to mate two surfaces together. This rivet assembly is an ideal choice for corrugated panels.
Series Code :SR1990
Sarjanumero: SR1990
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Urospuolisen klipsin varren pituus | Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Naaraspuolisen aluslevyn kannan pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0626 € - 0,0773 € | 2000 Varastossa |
Väritön
|
Nailon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5739 € - 0,8616 € | 978 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,174 € - 0,2175 € | 2000 Varastossa |
Valkoinen
|
LDPE
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,1185 € - 0,1487 € | 14420 Varastossa |
Valkoinen
|
LDPE;PP
|
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 0,2301 € - 0,2301 € | 14659 Varastossa |
Valkoinen
|
LDPE
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,1185 € - 0,1487 € | 10035 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 0,2147 € - 0,2147 € | 26000 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
1.102 in
28 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,202 € - 0,2526 € | 22000 Varastossa |
Valkoinen
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,202 € - 0,202 € | 3000 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,2189 € | 50987 Varastossa |
Valkoinen
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,2371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,174 € - 0,2175 € | 6147 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,1362 € - 0,1362 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
LDPE;PP
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 0,1838 € - 0,2301 € | 90000 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 10309414 | 0,1362 € - 0,1362 € | 1500 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
|
| 0,1599 € - 0,202 € | 24406 Varastossa |
Valkoinen
|
LDPE
|
0.551 in
14 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,202 € - 0,2526 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,2371 € | 281 Varastossa |
Valkoinen
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,1445 € - 0,1445 € | 33996 Varastossa |
Läpinäkyvä
|
LDPE;PP
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1181 € - 0,1473 € | 4872 Varastossa |
Läpinäkyvä
|
LDPE;PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa