Valikko Haku

Painoniitit - uros/naaras

Varastossa

Our Snap fasteners features a Nylon 6/6 option, an option made from Low Density Polyethylene (LDPE), and an LDPE option that has a Polypropylene (PP) clip.

The rivet assembly includes a male clip and a female washer. The male clip is ratcheted into the female washer; the single assembly is used to mate two surfaces together. This rivet assembly is an ideal choice for corrugated panels.

  • Quick and easy installation
  • Colours include; Natural, Black, White and High Clarity (Transparent).


Series Code :SR1990

Sarjanumero: SR1990

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Urospuolisen klipsin varren pituus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Yhteensopivat aukon halkaisijat Naaraspuolisen aluslevyn kannan pituus Osta
0,1848 € - 0,2313 € 14281 Varastossa
Valkoinen
LDPE;PP
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1697 € - 0,2122 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
LDPE;PP
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,2245 € - 0,2245 € 22405 Varastossa
Valkoinen
LDPE;PP
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
10309414 0,1329 € - 0,1329 € 3500 Varastossa
Musta
LDPE;PP
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,1156 € - 0,1451 € 17407 Varastossa
Valkoinen
LDPE;PP
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,2094 € - 0,2094 € 3898 Varastossa
Musta
LDPE;PP
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1697 € - 0,2122 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
LDPE;PP
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,193 € - 0,2135 € 51117 Varastossa
Valkoinen
LDPE
3.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1298 € - 0,1298 € 27885 Varastossa
Läpinäkyvä
LDPE;PP
15.0 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,2094 € - 0,2094 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
LDPE;PP
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,124 € - 0,1547 € 3610 Varastossa
Läpinäkyvä
LDPE;PP
14.0 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,1971 € - 0,2464 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
LDPE;PP
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,1971 € - 0,2464 € 52032 Varastossa
Valkoinen
LDPE;PP
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,1848 € - 0,2313 € 1352 Varastossa
Musta
LDPE;PP
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,156 € - 0,1971 € 5000 Varastossa
Valkoinen
LDPE;PP
14 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1971 € - 0,1971 € 5917 Varastossa
Musta
LDPE;PP
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,1329 € - 0,1329 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
LDPE;PP
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,1156 € - 0,1451 € 20034 Varastossa
Musta
LDPE;PP
22.0 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,1793 € - 0,2245 € 47000 Varastossa
Musta
LDPE;PP
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,1152 € - 0,1437 € 15872 Varastossa
Läpinäkyvä
LDPE;PP
14.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
  • / 2
N/A Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

10309612

Hinta-alue
0,2313 € - 0,1848 €

Varastotasot
14281 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    44 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.0 - 40.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

10309445

Hinta-alue
0,2122 € - 0,1697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    14 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.0 - 18.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

10106815

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2245 €

Varastotasot
22405 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    28 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.0 - 30.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

10309414

Hinta-alue
0,1329 € - 0,1329 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.5 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    15 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 10.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 5.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

10309483

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1156 €

Varastotasot
17407 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.5 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    22 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 10.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    16.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

10309575

Hinta-alue
0,2094 € - 0,2094 €

Varastotasot
3898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    28 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 22.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

10309452

Hinta-alue
0,2122 € - 0,1697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    14 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.0 - 18.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 5.0 mm (HD) 5.0 mm (PT)

10382400

Hinta-alue
0,2135 € - 0,193 €

Varastotasot
51117 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    3.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    8.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.0 - 5.0 mm
Napsautusniitti Napsautettava kiinnike 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

10309407

Hinta-alue
0,1298 € - 0,1298 €

Varastotasot
27885 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.5 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    15.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 10.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

10309582

Hinta-alue
0,2094 € - 0,2094 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    28 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 22.0 mm
Napsautusniitti Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

10309438

Hinta-alue
0,1547 € - 0,124 €

Varastotasot
3610 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    14.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.0 - 18.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

10309520

Hinta-alue
0,2464 € - 0,1971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    44 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.0 - 46.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

10309537

Hinta-alue
0,2464 € - 0,1971 €

Varastotasot
52032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    44 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.0 - 46.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

10309605

Hinta-alue
0,2313 € - 0,1848 €

Varastotasot
1352 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    44 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.0 - 40.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

10309551

Hinta-alue
0,1971 € - 0,156 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    14 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 10.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

10106822

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1971 €

Varastotasot
5917 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 10.0 mm
  • Naaraspuolisen aluslevyn pään korkeus
    3.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

10309421

Hinta-alue
0,1329 € - 0,1329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.5 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    15 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 10.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 5.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

10309476

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1156 €

Varastotasot
20034 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.5 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    22.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 10.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    16.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

10309506

Hinta-alue
0,2245 € - 0,1793 €

Varastotasot
47000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    28 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.0 - 30.0 mm
Napsautusniitti Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

10309544

Hinta-alue
0,1437 € - 0,1152 €

Varastotasot
15872 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    14.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 10.0 mm