Our Snap fasteners features a Nylon 6/6 option, an option made from Low Density Polyethylene (LDPE), and an LDPE option that has a Polypropylene (PP) clip.
The rivet assembly includes a male clip and a female washer. The male clip is ratcheted into the female washer; the single assembly is used to mate two surfaces together. This rivet assembly is an ideal choice for corrugated panels.
Series Code :SR1990
Sarjanumero: SR1990
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Urospuolisen klipsin varren pituus | Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Naaraspuolisen aluslevyn kannan pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0611 € - 0,0754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5599 € - 0,8406 € | 1078 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1793 € - 0,2245 € | 47000 Varastossa |
Musta
|
LDPE;PP
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,193 € - 0,2135 € | 51117 Varastossa |
Valkoinen
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10309414 | 0,1329 € - 0,1329 € | 3500 Varastossa |
Musta
|
LDPE;PP
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
|
0,2094 € - 0,2094 € | 3898 Varastossa |
Musta
|
LDPE;PP
|
1.102 in
28 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
0,1156 € - 0,1451 € | 17407 Varastossa |
Valkoinen
|
LDPE;PP
|
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
0,156 € - 0,1971 € | 5000 Varastossa |
Valkoinen
|
LDPE;PP
|
0.551 in
14 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
0,1697 € - 0,2122 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
LDPE;PP
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,1971 € - 0,2464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
LDPE;PP
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,1697 € - 0,2122 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
LDPE;PP
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,1971 € - 0,1971 € | 5917 Varastossa |
Musta
|
LDPE;PP
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2245 € - 0,2245 € | 22405 Varastossa |
Valkoinen
|
LDPE;PP
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,1848 € - 0,2313 € | 14281 Varastossa |
Valkoinen
|
LDPE;PP
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
0,1848 € - 0,2313 € | 1352 Varastossa |
Musta
|
LDPE;PP
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
0,1329 € - 0,1329 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
LDPE;PP
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
0,1971 € - 0,2464 € | 52032 Varastossa |
Valkoinen
|
LDPE;PP
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,1156 € - 0,1451 € | 20034 Varastossa |
Musta
|
LDPE;PP
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
0,1152 € - 0,1437 € | 15872 Varastossa |
Läpinäkyvä
|
LDPE;PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1437 € - 0,1793 € | 2402 Varastossa |
Läpinäkyvä
|
LDPE;PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa