Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Painoniitin pää on viistetty. Viisto rakenne tukee tehokasta kokoamista ja poistamista.
Niitti asennetaan asettamalla se nopeasti ja helposti työkappaleeseen. Paina nastaa, joka kiinnittyy H:n muotoiseen läpivientiin. Kun nasta on läpiviennissä, läpiviennin haarat laajenevat lukiten niittikokoonpanon tukevasti paikoilleen. Kun niittikokoonpano on asennettu, nastan pää tulee näkyviin paneelin pinnalle mutta näyttää silti siistin viimeistellyltä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Paneelin paksuusalue | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1287 € - 0,1779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.122 in
3.1 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,1287 € - 0,1779 € | 69750 Varastossa |
0.122 in
3.1 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,1287 € - 0,1779 € | 997 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,1287 € - 0,1779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.122 in
3.1 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,1355 € - 0,1875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.142 in
3.6 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,1287 € - 0,1779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.122 in
3.1 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,1355 € - 0,1875 € | 19545 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,1287 € - 0,1779 € | 391 Varastossa |
0.122 in
3.1 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,1287 € - 0,1779 € | 999 Varastossa |
0.122 in
3.1 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,1287 € - 0,1779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.142 in
3.6 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,1287 € - 0,1779 € | 193 Varastossa |
0.122 in
3.1 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,1903 € - 0,2642 € | 6500 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,1903 € - 0,2642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.142 in
3.6 mm
|
Valkoinen
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,1779 € - 0,2163 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.146 in
3.7 mm
|
Musta
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa