Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.
Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Valmis | Nupin materiaali | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,4858 € - 179,5202 € | 16 Varastossa |
|
M10
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 0,2961 € - 0,663 € | 3433 Varastossa |
|
4.8 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 0,5936 € - 1,332 € | 1236 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,5185 € - 3,6318 € | 382 Varastossa |
|
M6
|
Kiilto
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 15,3363 € - 18,0333 € | 80 Varastossa |
|
M6
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 1,0412 € - 4,0415 € | 120 Varastossa |
|
M5
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 7,2411 € - 8,9813 € | 1250 Varastossa |
|
M14
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 0,7142 € - 1,6031 € | 5000 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 6,1465 € - 7,6481 € | 570 Varastossa |
|
M16
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 23,2298 € - 23,2298 € | 180 Varastossa |
|
M8
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 1,1037 € - 2,3356 € | 816 Varastossa |
|
M10
|
Kiilto
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 0,9233 € - 2,7926 € | 1248 Varastossa |
|
M5
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 0,0913 € - 0,2042 € | 4400 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,776 € - 3,7297 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
9.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 1,5185 € - 3,2184 € | 890 Varastossa |
|
M12
|
Kiilto
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 10285121 | 9,8164 € - 12,2593 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
|
| 0,1238 € - 0,2601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.4 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 49,187 € - 108,7421 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 23,2298 € - 23,2298 € | 566 Varastossa |
|
M6
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 40,7496 € - 90,1063 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa