Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.
Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Valmis | Nupin materiaali | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0913 € - 0,2042 € | 4400 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
5.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
|||
| 62,5857 € - 131,43 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
10.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
||
| 27,1937 € - 30,209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| 12,7182 € - 15,8757 € | 10 Varastossa |
|
M5
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 39,0843 € - 86,4243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| 10285336 | 15,7153 € - 18,4998 € | 295 Varastossa |
|
M10
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
|
| 13,0362 € - 16,2726 € | 56 Varastossa |
|
M4
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 60,9671 € - 128,0309 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 41,9186 € - 88,0291 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 10,715 € - 13,3974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 29,5792 € - 29,5792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 16,8962 € - 19,8701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| 10,8505 € - 13,5482 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
4.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
||
| 62,256 € - 130,7376 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
||
| 13,6125 € - 17,0047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
||
| 86,7897 € - 182,2584 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
10.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
||
| 11,3658 € - 14,182 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 37,3203 € - 82,5057 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 1,27 € - 3,831 € | 890 Varastossa |
|
M6
|
Kiilto
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa