Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Thread Sizes (All) Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Osta
0,0115 € - 0,0128 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
6.5 mm
4.5 mm
0,0269 € - 0,0419 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
28.0 mm
11.5 mm
0,0248 € - 0,0386 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
25.5 mm
11.0 mm
0,0187 € - 0,0291 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
18.0 mm
9.5 mm
0,0292 € - 0,0454 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
30.5 mm
10.5 mm
0,0243 € - 0,0379 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.5 mm
25.5 mm
11.0 mm
0,0195 € - 0,0216 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
19.5 mm
10.0 mm
0,0253 € - 0,0394 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.5 mm
26.0 mm
10.5 mm
0,0224 € - 0,0249 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.5 mm
23.0 mm
10.5 mm
0,0211 € - 0,0235 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
21.5 mm
10.5 mm
0,0166 € - 0,0258 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
14.5 mm
9.0 mm
1/4" GAS
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2054 € - 0,3195 € 495 Varastossa
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0304 € - 0,0338 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
31.0 mm
9.5 mm
0,2728 € - 0,4244 € Kysy toimitusaikaa täältä
115.0 mm
118.5 mm
12.0 mm
0,033 € - 0,0366 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.0 mm
32.0 mm
9.5 mm
0,2728 € - 0,4244 € Kysy toimitusaikaa täältä
121.0 mm
124.0 mm
12.0 mm
0,0316 € - 0,0352 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
32.5 mm
10.5 mm
0,0183 € - 0,0285 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
  • / 10
Suorasivuinen suojatulppa 3.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744397

Hinta-alue
0,0128 € - 0,0115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    3.0 mm
  • D
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 24.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745455

Hinta-alue
0,0419 € - 0,0269 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 22.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745417

Hinta-alue
0,0386 € - 0,0248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 15.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745271

Hinta-alue
0,0291 € - 0,0187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 26.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745486

Hinta-alue
0,0454 € - 0,0292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • D
    30.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 21.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745400

Hinta-alue
0,0379 € - 0,0243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    21.5 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 16.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745295

Hinta-alue
0,0216 € - 0,0195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 22.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745424

Hinta-alue
0,0394 € - 0,0253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    22.5 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 19.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745363

Hinta-alue
0,0249 € - 0,0224 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    19.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 18.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745332

Hinta-alue
0,0235 € - 0,0211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • D
    21.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 12.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745219

Hinta-alue
0,0258 € - 0,0166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 86.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745691

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 106.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745752

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 104.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745738

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 27.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745509

Hinta-alue
0,0338 € - 0,0304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 115.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745806

Hinta-alue
0,4244 € - 0,2728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    115.0 mm
  • D
    118.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 29.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745530

Hinta-alue
0,0366 € - 0,033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 121.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745820

Hinta-alue
0,4244 € - 0,2728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    121.0 mm
  • D
    124.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 28.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745523

Hinta-alue
0,0352 € - 0,0316 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 14.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745264

Hinta-alue
0,0285 € - 0,0183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR