Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | D | h | Thread Sizes (All) | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8643 € - 0,9604 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,4645 € - 0,5161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,5901 € - 0,6556 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,0211 € - 0,0235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0234 € - 0,0364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.807 in
20.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN20
|
||
| 0,035 € - 0,0545 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.201 in
30.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0755 € - 0,1175 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,0122 € - 0,0136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0336 € - 0,0523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0765 € - 0,1191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.323 in
59.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0755 € - 0,1175 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.283 in
58.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
| 0,0292 € - 0,0454 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0504 € - 0,0784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.555 in
39.5 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.1/4" GAS
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.016 in
102.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2208 € - 0,3435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,1282 € - 0,1994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,4794 € - 0,5326 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,6476 € - 0,7196 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 1,3611 € - 2,1173 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,4471 € - 0,4968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa