Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | D | h | Thread Sizes (All) | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4401 € - 0,489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.102 in
155.0 mm
|
6.339 in
161.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,5517 € - 0,613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,8643 € - 0,9604 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 1,1893 € - 1,8501 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,4401 € - 0,489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 0,4794 € - 0,5326 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,6476 € - 0,7196 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 1,3611 € - 2,1173 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,4471 € - 0,4968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,5901 € - 0,6556 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,0195 € - 0,0216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0238 € - 0,0371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5/8" GAS
|
|
||
| 0,0258 € - 0,0402 € | 3960 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0343 € - 0,0381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0494 € - 0,0768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.535 in
39.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,6651 € - 0,739 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.953 in
202.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 1,1196 € - 1,7416 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.134 in
232.0 mm
|
9.551 in
242.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,8643 € - 0,9604 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,4645 € - 0,5161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,4645 € - 0,5161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |