Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | D | h | Thread Sizes (All) | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0117 € - 0,013 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 0,0395 € - 0,0615 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.319 in
33.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0429 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1407 € - 0,2188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1485 € - 0,231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.307 in
84.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,0604 € - 0,0941 € | 2700 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,0372 € - 0,0579 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0535 € - 0,0833 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0696 € - 0,1084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,092 € - 0,1431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,1137 € - 0,1769 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.717 in
69.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,142 € - 0,2209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.11 in
79.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
|
||
| 0,1498 € - 0,233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,0642 € - 0,0999 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN50
|
||
| 0,0147 € - 0,0228 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1/8'' GAS
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa