Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | D | h | Thread Sizes (All) | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0642 € - 0,0999 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN50
|
||
| 0,0755 € - 0,1175 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.244 in
57.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
| 0,1783 € - 0,2773 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.386 in
86.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0484 € - 0,0753 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,0474 € - 0,0738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1282 € - 0,1994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,2208 € - 0,3435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,013 € - 0,0202 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,015 € - 0,0233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.74 in
95.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.583 in
91.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,0199 € - 0,0221 € | 3960 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
|
||
| 0,0207 € - 0,023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.689 in
17.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0248 € - 0,0386 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0357 € - 0,0397 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1" GAS
|
|
||
| 0,0387 € - 0,0603 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.299 in
33.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0365 € - 0,0405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.24 in
31.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,012 € - 0,0133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa