Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Thread Sizes (All) Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Osta
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2208 € - 0,3435 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3687 € - 0,5735 € Kysy toimitusaikaa täältä
128.0 mm
132.0 mm
13.5 mm
0,4645 € - 0,5161 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,6476 € - 0,7196 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0642 € - 0,0999 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
DN50
0,0147 € - 0,0228 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
1/8'' GAS
0,0156 € - 0,0243 € 5400 Varastossa
10.5 mm
13.5 mm
8.5 mm
DN10
0,0195 € - 0,0216 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
19.5 mm
10.0 mm
0,0238 € - 0,0371 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
5/8" GAS
0,0258 € - 0,0402 € 3960 Varastossa
23.0 mm
27.0 mm
10.5 mm
0,0343 € - 0,0381 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
33.0 mm
10.0 mm
0,0494 € - 0,0768 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
44.0 mm
10.5 mm
0,1355 € - 0,2108 € Kysy toimitusaikaa täältä
74.0 mm
77.5 mm
10.5 mm
2.1/2" GAS
0,2208 € - 0,3435 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3687 € - 0,5735 € Kysy toimitusaikaa täältä
125.0 mm
130.0 mm
13.5 mm
0,4401 € - 0,489 € Kysy toimitusaikaa täältä
152.0 mm
156.0 mm
15.0 mm
0,1407 € - 0,2188 € Kysy toimitusaikaa täältä
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
0,1485 € - 0,231 € Kysy toimitusaikaa täältä
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
0,0387 € - 0,0603 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.0 mm
38.0 mm
10.5 mm
  • / 10
Suorasivuinen suojatulppa 89.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744915

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 108.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745769

Hinta-alue
0,3435 € - 0,2208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 128.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745868

Hinta-alue
0,5735 € - 0,3687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    128.0 mm
  • D
    132.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 169.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746018

Hinta-alue
0,5161 € - 0,4645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 190.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746070

Hinta-alue
0,7196 € - 0,6476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 50.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745035

Hinta-alue
0,0999 € - 0,0642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    50.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN50
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 9.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745158

Hinta-alue
0,0228 € - 0,0147 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8'' GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 10.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745189

Hinta-alue
0,0243 € - 0,0156 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN10
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 16.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745295

Hinta-alue
0,0216 € - 0,0195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 21.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745394

Hinta-alue
0,0371 € - 0,0238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 23.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745431

Hinta-alue
0,0402 € - 0,0258 €

Varastotasot
3960 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 30.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745547

Hinta-alue
0,0381 € - 0,0343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 39.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745592

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0494 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    39.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 74.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745677

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    74.0 mm
  • D
    77.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    2.1/2" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 112.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745790

Hinta-alue
0,3435 € - 0,2208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 125.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745844

Hinta-alue
0,5735 € - 0,3687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    125.0 mm
  • D
    130.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 152.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745950

Hinta-alue
0,489 € - 0,4401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    152.0 mm
  • D
    156.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 78.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744816

Hinta-alue
0,2188 € - 0,1407 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 84.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744861

Hinta-alue
0,231 € - 0,1485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 33.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744342

Hinta-alue
0,0603 € - 0,0387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    33.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR