Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Thread Sizes (All) Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Osta
0,0144 € - 0,0224 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5 mm
11.5 mm
7.5 mm
0,0176 € - 0,0274 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,0243 € - 0,0379 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.5 mm
25.5 mm
11.0 mm
0,0253 € - 0,0394 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.5 mm
26.0 mm
10.5 mm
0,031 € - 0,0483 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.5 mm
31.0 mm
10.5 mm
0,0514 € - 0,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
45.0 mm
10.5 mm
0,2208 € - 0,3435 € Kysy toimitusaikaa täältä
111.0 mm
115.0 mm
12.7 mm
4" GAS
0,3773 € - 0,587 € Kysy toimitusaikaa täältä
132.0 mm
136.5 mm
13.0 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2728 € - 0,4244 € Kysy toimitusaikaa täältä
115.0 mm
118.5 mm
12.0 mm
0,2728 € - 0,4244 € Kysy toimitusaikaa täältä
121.0 mm
124.0 mm
12.0 mm
0,4122 € - 0,6413 € Kysy toimitusaikaa täältä
142.0 mm
146.0 mm
13.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4645 € - 0,5161 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4645 € - 0,5161 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,8643 € - 0,9604 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1318 € - 0,205 € 1170 Varastossa
73.0 mm
76.5 mm
9.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
87.0 mm
90.5 mm
9.5 mm
3" GAS
0,0395 € - 0,0615 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
0,0429 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
  • / 10
Suorasivuinen suojatulppa 8.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745141

Hinta-alue
0,0224 € - 0,0144 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    8.5 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 13.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745240

Hinta-alue
0,0274 € - 0,0176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 21.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745400

Hinta-alue
0,0379 € - 0,0243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    21.5 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 22.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745424

Hinta-alue
0,0394 € - 0,0253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    22.5 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 27.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745516

Hinta-alue
0,0483 € - 0,031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    27.5 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 40.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745615

Hinta-alue
0,08 € - 0,0514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 111.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745783

Hinta-alue
0,3435 € - 0,2208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    111.0 mm
  • D
    115.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    4" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 132.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745882

Hinta-alue
0,587 € - 0,3773 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    132.0 mm
  • D
    136.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 86.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745691

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 115.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745806

Hinta-alue
0,4244 € - 0,2728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    115.0 mm
  • D
    118.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 121.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745820

Hinta-alue
0,4244 € - 0,2728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    121.0 mm
  • D
    124.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 142.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745929

Hinta-alue
0,6413 € - 0,4122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    142.0 mm
  • D
    146.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 99.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744991

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 165.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745998

Hinta-alue
0,5161 € - 0,4645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 170.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746025

Hinta-alue
0,5161 € - 0,4645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 221.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746148

Hinta-alue
0,9604 € - 0,8643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 73.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744793

Hinta-alue
0,205 € - 0,1318 €

Varastotasot
1170 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    73.0 mm
  • D
    76.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 87.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744892

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    87.0 mm
  • D
    90.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 33.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744472

Hinta-alue
0,0615 € - 0,0395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 35.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744519

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0429 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR