Pehmeät pyälletyt suojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä suojaamiseen maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Niissä on pyälletty ulkopuoli, ja ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.
Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.
Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: TPE Väri: Sininen Sarjanumero: SRF0010
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | ID | Kierrekoko | Väri | Materiaali | D | H | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
M8 . 3/8 . 7/16
|
Sininen
|
TPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF-Kierteet
|
|||
| 0,1342 € - 0,902 € | 2942 Varastossa |
1.016 in
25.8 mm
|
Non Threaded
|
Sininen
|
TPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,1159 € - 0,4048 € | 27172 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 . 3/8"
|
Sininen
|
TPE
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,2685 € - 0,9155 € | 7581 Varastossa |
1.476 in
37.5 mm
|
M40 . 1-1/4" . 1-1/2"
|
Sininen
|
TPE
|
|
0.819 in
20.8 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3842 € - 0,8069 € | 2568 Varastossa |
1.248 in
31.7 mm
|
M32 . M36 . 1" . 1-3/8"
|
Sininen
|
TPE
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 10094006 | 0,1342 € - 0,4537 € | 11167 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
M20 . M22 . 1/2"
|
Sininen
|
TPE
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metric-Kierteet
|
|
| 0,1342 € - 0,902 € | 5202 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M25 . M26 . 3/4"
|
Sininen
|
TPE
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,0671 € - 0,307 € | 313 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
M10 . M12 . 1/8" . 1/2" . 9/16"
|
Sininen
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,0768 € - 0,3559 € | 29340 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M14 . 1/4" . 5/8"
|
Sininen
|
TPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,3588 € - 1,2062 € | 3400 Varastossa |
1.744 in
44.3 mm
|
M50 . 1-1/2"
|
Sininen
|
TPE
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,4515 € - 1,3992 € | 2981 Varastossa |
2.323 in
59.0 mm
|
Non Threaded
|
Sininen
|
TPE
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,1048 € - 0,1631 € | 7300 Varastossa |
1.008 in
25.6 mm
|
M25-M26;3/4 in
|
Sininen
|
TPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0457 € - 0,0711 € | 40096 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M14;1/2 - 9/16 in;1/4 in
|
Sininen
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,1312 € - 0,2041 € | 6099 Varastossa |
1.394 in
35.4 mm
|
M32 - M36;1.000 in;1-3/8 in
|
Sininen
|
TPE
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1942 € - 0,3021 € | 4100 Varastossa |
1.909 in
48.5 mm
|
M50;1-1/2 in
|
Sininen
|
TPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,2553 € - 0,3971 € | 49 Varastossa |
2.441 in
62.0 mm
|
M56 - M58;2.000 in
|
Sininen
|
TPE
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0536 € - 0,0834 € | 19594 Varastossa |
0.681 in
17.3 mm
|
M169;5/8 in;3/8 in
|
Sininen
|
TPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0423 € - 0,0658 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.445 in
11.3 mm
|
M10 - M12;3/8 - 7/16 in;1/8 in
|
Sininen
|
TPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,1457 € - 0,2266 € | 1098 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
M40;1-1/4 in;1-1/2 in
|
Sininen
|
TPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,0695 € - 0,1082 € | 12085 Varastossa |
0.819 in
20.8 mm
|
M20-M22;1/2 in
|
Sininen
|
TPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm