Valikko Haku

Peiteniitit

Varastossa

Rivet Caps fit firmly over the top of blind rivets. Offers protection dust and grime, while also providing a clean finish for screws. They do not require additional tools for installation. Used in automotive and industrial applications.

Suunniteltu suojamaan ja antamaan siistin pinnan ruuveille.Suojaa pölyltä ja lialta, vaurioilta ja korroosiolta.Käytetään auto-, rakennus-, huonekalu- ja laiteteollisuuden käyttökohteisiin. Materiaali: LDPE - PIR, HDPE Väri: Ruskea, Musta, Valkoinen, Harmaa, Beige Sarjanumero: , SR1814, SR1804

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
38 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B C Väri A D Tyyppi Osta
0,0541 € - 0,0754 € 37996 Varastossa
Musta
0,0378 € - 0,0527 € 37000 Varastossa
Valkoinen
0,0541 € - 0,0754 € 19500 Varastossa
Valkoinen
0,036 € - 0,0501 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
0,0526 € - 0,0526 € 31025 Varastossa
Musta
0,0836 € - 0,0836 € 47052 Varastossa
Musta
0,0564 € - 0,0564 € 31996 Varastossa
Valkoinen
0,0562 € - 0,0785 € 35982 Varastossa
Musta
0,0503 € - 0,0703 € 480 Varastossa
Valkoinen
0,0526 € - 0,0526 € 34298 Varastossa
Valkoinen
0,0568 € - 0,0794 € 14955 Varastossa
Musta
0,036 € - 0,0501 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
0,0522 € - 0,0726 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
0,0572 € - 0,0572 € 55280 Varastossa
Musta
0,0562 € - 0,0785 € 9000 Varastossa
Beige
0,0522 € - 0,0726 € 31250 Varastossa
Harmaa
0,0526 € - 0,0526 € 36000 Varastossa
Musta
0,0526 € - 0,0526 € 29700 Varastossa
Valkoinen
0,0378 € - 0,0527 € 70281 Varastossa
Musta
0,0503 € - 0,0703 € 11000 Varastossa
Harmaa
  • / 2
Niittitulppa 12.7 mm 14.1 mm 2.3 mm HDPE Musta

10064368

Hinta-alue
0,0754 € - 0,0541 €

Varastotasot
37996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.3 mm 9.7 mm HDPE Valkoinen

10064344

Hinta-alue
0,0527 € - 0,0378 €

Varastotasot
37000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.3 mm 14.1 mm HDPE Valkoinen

10064375

Hinta-alue
0,0754 € - 0,0541 €

Varastotasot
19500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa HDPE Valkoinen

10064153

Hinta-alue
0,0501 € - 0,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pop-niitin peite 12.0 mm (DIA)

10063606

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0526 €

Varastotasot
31025 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.8 mm 12.0 mm HDPE Musta

10182697

Hinta-alue
0,0836 € - 0,0836 €

Varastotasot
47052 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Niittitulppa 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10063651

Hinta-alue
0,0564 € - 0,0564 €

Varastotasot
31996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 3.2 mm 14.2 mm HDPE Musta

10064474

Hinta-alue
0,0785 € - 0,0562 €

Varastotasot
35982 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 1.8 mm 11.6 mm HDPE Valkoinen

10064191

Hinta-alue
0,0703 € - 0,0503 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10063637

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0526 €

Varastotasot
34298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pop-niitin peite (DIA)

10064436

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0568 €

Varastotasot
14955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 1.9 mm 8.0 mm HDPE Harmaa

10064177

Hinta-alue
0,0501 € - 0,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.7 mm 11.5 mm HDPE Beige

10064405

Hinta-alue
0,0726 € - 0,0522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Musta

10063668

Hinta-alue
0,0572 € - 0,0572 €

Varastotasot
55280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 3.2 mm 14.2 mm HDPE Valkoinen

10064481

Hinta-alue
0,0785 € - 0,0562 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.7 mm 11.5 mm HDPE Harmaa

10064429

Hinta-alue
0,0726 € - 0,0522 €

Varastotasot
31250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Musta

10063644

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0526 €

Varastotasot
36000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Niittitulppa 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10063613

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0526 €

Varastotasot
29700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.3 mm 9.7 mm HDPE Musta

10064320

Hinta-alue
0,0527 € - 0,0378 €

Varastotasot
70281 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pop-niitin peite (DIA)

10064207

Hinta-alue
0,0703 € - 0,0503 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790