Valikko Haku

Peiteniitit

Varastossa

Rivet Caps fit firmly over the top of blind rivets. Offers protection dust and grime, while also providing a clean finish for screws. They do not require additional tools for installation. Used in automotive and industrial applications.

Suunniteltu suojamaan ja antamaan siistin pinnan ruuveille.Suojaa pölyltä ja lialta, vaurioilta ja korroosiolta.Käytetään auto-, rakennus-, huonekalu- ja laiteteollisuuden käyttökohteisiin. Materiaali: LDPE - PIR, HDPE Väri: Ruskea, Musta, Valkoinen, Harmaa, Beige Sarjanumero: , SR1814, SR1804

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
38 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B C Väri A D Tyyppi Osta
0,0541 € - 0,0754 € 37996 Varastossa
Musta
0,036 € - 0,0501 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
0,0522 € - 0,0726 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
0,0541 € - 0,0754 € 19500 Varastossa
Valkoinen
0,0568 € - 0,0794 € 58500 Varastossa
Harmaa
0,0836 € - 0,0836 € 47052 Varastossa
Musta
0,0526 € - 0,0526 € 34298 Varastossa
Valkoinen
0,036 € - 0,0501 € 83498 Varastossa
Valkoinen
0,0568 € - 0,0794 € 800 Varastossa
Beige
0,0503 € - 0,0703 € 52996 Varastossa
Musta
0,0568 € - 0,0794 € 14955 Varastossa
Musta
0,0378 € - 0,0527 € 745 Varastossa
Harmaa
0,0522 € - 0,0726 € 96146 Varastossa
Valkoinen
0,0562 € - 0,0785 € 37000 Varastossa
Valkoinen
0,0503 € - 0,0703 € 480 Varastossa
Valkoinen
0,0522 € - 0,0726 € 31250 Varastossa
Harmaa
0,0566 € - 0,079 € 30445 Varastossa
Musta
0,0562 € - 0,0785 € 9000 Varastossa
Beige
0,0562 € - 0,0785 € 35982 Varastossa
Musta
0,0541 € - 0,0754 € 11500 Varastossa
Harmaa
  • / 2
Niittitulppa 12.7 mm 14.1 mm 2.3 mm HDPE Musta

10064368

Hinta-alue
0,0754 € - 0,0541 €

Varastotasot
37996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 1.9 mm 8.0 mm HDPE Harmaa

10064177

Hinta-alue
0,0501 € - 0,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.7 mm 11.5 mm HDPE Beige

10064405

Hinta-alue
0,0726 € - 0,0522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.3 mm 14.1 mm HDPE Valkoinen

10064375

Hinta-alue
0,0754 € - 0,0541 €

Varastotasot
19500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.7 mm 16.1 mm HDPE Harmaa

10064467

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0568 €

Varastotasot
58500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.8 mm 12.0 mm HDPE Musta

10182697

Hinta-alue
0,0836 € - 0,0836 €

Varastotasot
47052 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Niittitulppa 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10063637

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0526 €

Varastotasot
34298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 1.9 mm 8.0 mm HDPE Valkoinen

10064160

Hinta-alue
0,0501 € - 0,036 €

Varastotasot
83498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.7 mm 16.1 mm HDPE Valkoinen

10064443

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0568 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 1.8 mm 11.6 mm HDPE Musta

10064184

Hinta-alue
0,0703 € - 0,0503 €

Varastotasot
52996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pop-niitin peite (DIA)

10064436

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0568 €

Varastotasot
14955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.3 mm 9.7 mm HDPE Harmaa

10064351

Hinta-alue
0,0527 € - 0,0378 €

Varastotasot
745 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.7 mm 11.5 mm HDPE Valkoinen

10064412

Hinta-alue
0,0726 € - 0,0522 €

Varastotasot
96146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 3.2 mm 14.2 mm HDPE Valkoinen

10064498

Hinta-alue
0,0785 € - 0,0562 €

Varastotasot
37000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 1.8 mm 11.6 mm HDPE Valkoinen

10064191

Hinta-alue
0,0703 € - 0,0503 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.7 mm 11.5 mm HDPE Harmaa

10064429

Hinta-alue
0,0726 € - 0,0522 €

Varastotasot
31250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 3.7 mm 14.9 mm HDPE Musta

10064504

Hinta-alue
0,079 € - 0,0566 €

Varastotasot
30445 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 3.2 mm 14.2 mm HDPE Valkoinen

10064481

Hinta-alue
0,0785 € - 0,0562 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 3.2 mm 14.2 mm HDPE Musta

10064474

Hinta-alue
0,0785 € - 0,0562 €

Varastotasot
35982 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.3 mm 14.1 mm HDPE Harmaa

10064382

Hinta-alue
0,0754 € - 0,0541 €

Varastotasot
11500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790