Valikko Haku

Peitetulppia kaapeliläpiviennin reikiin

Varastossa

These Cable Gland Covers are used to protect and seal unused cable gland entry holes. They provide watertight protection for spare holes that must be sealed and protected from water, dust, moisture, and other contaminants. Their sleek and compact appearance prevents them from drawing unwanted attention or cluttering your space.

They are simple to install and remove and can be used with optional lock nuts to close holes that do not have a thread. Used in various applications, including industrial, electrical enclosures, machinery and equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black


Series Code :SR1782

Sarjanumero: SR1782

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Osta
0,1369 € - 0,1519 € 6334 Varastossa
PG 9
0,5011 € - 0,5558 € 14 Varastossa
PG 36
0,5832 € - 0,6475 € 15522 Varastossa
M50
0,7927 € - 0,8789 € 2611 Varastossa
PG 48
0,9994 € - 1,1103 € 68 Varastossa
M63
0,1369 € - 0,1519 € 305 Varastossa
M16
0,4586 € - 0,5093 € 431 Varastossa
M40
0,4586 € - 0,5093 € Kysy toimitusaikaa täältä
M40
0,7927 € - 0,8789 € 2075 Varastossa
PG 48
0,1478 € - 0,1629 € 350 Varastossa
PG 13.5
0,1369 € - 0,1519 € 9550 Varastossa
M12
0,5832 € - 0,6475 € 950 Varastossa
M50
6,2069 € - 8,8832 € 127 Varastossa
M40
14,0036 € - 19,0728 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG42
0,7489 € - 1,2851 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 9
0,5011 € - 0,5558 € 4150 Varastossa
M16
1,6887 € - 1,8702 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG16
8,3358 € - 11,9604 € Kysy toimitusaikaa täältä
M50
0,4162 € - 0,4627 € 24250 Varastossa
PG 7
0,4162 € - 0,4627 € 7550 Varastossa
M12
  • / 3
Kaapeliläpiviennin suojus PG 9 13.0 mm 19.0 mm PA

10264997

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1369 €

Varastotasot
6334 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    19.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
  • Kierrekoko
    PG 9
Kaapeliläpiviennin suojus PG 36 18.0 mm 55.0 mm PA

10265154

Hinta-alue
0,5558 € - 0,5011 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    55.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kierrekoko
    PG 36
Kaapeliläpiviennin suojus M50 18.0 mm 56.0 mm PA

10265239

Hinta-alue
0,6475 € - 0,5832 €

Varastotasot
15522 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    56.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
  • Kierrekoko
    M50
Kaapeliläpiviennin suojus PG 48 19.5 mm 68.0 mm PA

10265161

Hinta-alue
0,8789 € - 0,7927 €

Varastotasot
2611 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    68.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kierrekoko
    PG 48
Kaapeliläpiviennin suojus M63 19.0 mm 68.0 mm PA

10265246

Hinta-alue
1,1103 € - 0,9994 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    68.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kierrekoko
    M63
Kaapeliläpiviennin suojus M16 13.0 mm 19.0 mm PA

10265185

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1369 €

Varastotasot
305 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    19.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
  • Kierrekoko
    M16
Kaapeliläpiviennin suojus M40 16.0 mm 46.0 mm PA

10265222

Hinta-alue
0,5093 € - 0,4586 €

Varastotasot
431 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    46.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kierrekoko
    M40
Kaapeliläpiviennin suojus M40 46.0 mm PA

10265307

Hinta-alue
0,5093 € - 0,4586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    46.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
  • Kierrekoko
    M40
Kaapeliläpiviennin suojus PG 48 19.5 mm 68.0 mm PA

10265079

Hinta-alue
0,8789 € - 0,7927 €

Varastotasot
2075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    68.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kierrekoko
    PG 48
Kaapeliläpiviennin suojus PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm PA

10265116

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1478 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
  • Kierrekoko
    PG 13.5
Kaapeliläpiviennin suojus M12 12.5 mm 15.0 mm PA

10265178

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1369 €

Varastotasot
9550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
  • Kierrekoko
    M12
Kaapeliläpiviennin suojus M50 18.0 mm 56.0 mm PA

10265314

Hinta-alue
0,6475 € - 0,5832 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    56.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kierrekoko
    M50
Kaapeliläpiviennin suojus M40 44.0 mm Messinki

10267349

Hinta-alue
8,8832 € - 6,2069 €

Varastotasot
127 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    44.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    M40
Kaapeliläpiviennin suojus PG42 9.5 mm 55.5 mm Messinki

10267271

Hinta-alue
19,0728 € - 14,0036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    55.5 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
Kaapeliläpiviennin suojus PG 9 17.0 mm Messinki

10267240

Hinta-alue
1,2851 € - 0,7489 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    17.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    PG 9
Kaapeliläpiviennin suojus M16 8.0 mm 18.0 mm Messinki

10267301

Hinta-alue
0,5558 € - 0,5011 €

Varastotasot
4150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    M16
Kaapeliläpiviennin suojus PG16 24.0 mm PA

10435090

Hinta-alue
1,8702 € - 1,6887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    PG16
Kaapeliläpiviennin suojus M50 10.5 mm 54.0 mm Messinki

10267356

Hinta-alue
11,9604 € - 8,3358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    54.0 mm
  • Kokonaispituus
    14.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.5 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
Kaapeliläpiviennin suojus PG 7 8.0 mm 14.0 mm Messinki

10267233

Hinta-alue
0,4627 € - 0,4162 €

Varastotasot
24250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    PG 7
Kaapeliläpiviennin suojus M12 14.0 mm Messinki

10267295

Hinta-alue
0,4627 € - 0,4162 €

Varastotasot
7550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    M12