Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.
Suunniteltu takaamaan tiiviin istuvuuden kuperien sivujensa ansiosta.Se suojaa lialta, roskilta ja vaurioilta.Uudelleenkäytettävä materiaalin ansiosta eikä vaikuta tiivisteen tehokkuuteen. Materiaali: Silikoni Väri: Harmaa, Keltainen, Tummanvihreä, Vaaleanvihreä, Valkoinen, Punainen, Musta, Vaaleanpunainen, Purppura, Sininen, Tummansininen, Kirkas Sarjanumero: SR5751
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | d1 | Väri | h | BH | H | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2175 € - 0,2427 € | 7014 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Keltainen
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,8658 € - 2,0216 € | 300 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Vaaleanvihreä
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 2,4678 € - 4,2142 € | 35 Varastossa |
2.205 in
56.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Tummansininen
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,0976 € - 0,0976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Vaaleanpunainen
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
||
| 1,1703 € - 2,7348 € | 488 Varastossa |
1.437 in
36.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
Sininen
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,4715 € - 0,5234 € | 196 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Vaaleanvihreä
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,4981 € - 0,5529 € | 1294 Varastossa |
0.657 in
16.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vaaleanpunainen
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 10240939 | 0,7634 € - 1,7799 € | 12040 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Keltainen
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
| 0,1641 € - 0,3448 € | 8700 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,624 € - 3,7426 € | 135 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Kirkas
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,9037 € - 1,8978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Harmaa
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,4214 € | 2900 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Punainen
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
||
| 10240922 | 0,7044 € - 1,4793 € | 870 Varastossa |
0.78 in
19.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Tummanvihreä
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
| 0,4855 € - 0,5402 € | 953 Varastossa |
0.594 in
15.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Purppura
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,0202 € - 2,3782 € | 320 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
Tummanvihreä
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,174 € - 0,1936 € | 1227 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa