Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.
Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.
Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.
Materiaali: PA66, PA Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Sarjanumero: SR2041
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | d | H | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0655 € - 0,0655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.531 in
13.5 mm
|
Beige
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
0,0677 € - 0,0677 € | 7196 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Beige
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
0,0784 € - 0,1093 € | 12703 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
Beige
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
0,0935 € - 0,1306 € | 4440 Varastossa |
0.898 in
22.8 mm
|
Beige
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
0,0632 € - 0,0632 € | 36394 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
0,0668 € - 0,0668 € | 9138 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Beige
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
0,1396 € - 0,193 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.205 in
30.6 mm
|
Beige
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
0,0643 € - 0,0643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
Beige
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
0,1041 € - 0,1642 € | 988 Varastossa |
0.976 in
24.8 mm
|
Beige
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
0,062 € - 0,062 € | 713 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
0,1158 € - 0,1601 € | 3250 Varastossa |
1.079 in
27.4 mm
|
Beige
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
0,0983 € - 0,1547 € | 23613 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Beige
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
0,0725 € - 0,1011 € | 22872 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
Beige
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
0,1347 € - 0,1861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.15 in
29.2 mm
|
Beige
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
0,0691 € - 0,0963 € | 265 Varastossa |
0.673 in
17.1 mm
|
Beige
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
0,0643 € - 0,0643 € | 30 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Valkoinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
0,0597 € - 0,0597 € | 4947 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,0668 € - 0,0668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
0,0597 € - 0,0597 € | 21040 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,0632 € - 0,0632 € | 6976 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa