Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.
Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.
Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.
Materiaali: Nailon 6/6, PA66, Nailon Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR2041
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | d | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1337 € - 0,1782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.094 in
27.8 mm
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0589 € - 0,0727 € | 834 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,046 € - 0,0613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
||
| 0,0508 € - 0,0615 € | 1000 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0611 € - 0,0611 € | 69947 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0648 € - 0,0648 € | 80976 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0684 € - 0,0684 € | 4000 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Harmaa
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0732 € - 0,102 € | 12573 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
Valkoinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,0611 € - 0,0611 € | 50459 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Harmaa
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0752 € - 0,0752 € | 21121 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Valkoinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,1007 € - 0,1585 € | 26813 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Musta
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,0635 € - 0,0635 € | 30708 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,1187 € - 0,1641 € | 10634 Varastossa |
1.079 in
27.4 mm
|
Harmaa
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 0,138 € - 0,1908 € | 17629 Varastossa |
1.15 in
29.2 mm
|
Harmaa
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 0,0648 € - 0,0648 € | 110216 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Harmaa
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0684 € - 0,0684 € | 46579 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0732 € - 0,102 € | 54120 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
Harmaa
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,1431 € - 0,1978 € | 3079 Varastossa |
1.205 in
30.6 mm
|
Harmaa
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 0,0958 € - 0,1338 € | 10499 Varastossa |
0.898 in
22.8 mm
|
Harmaa
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,138 € - 0,1908 € | 2897 Varastossa |
1.15 in
29.2 mm
|
Musta
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa