Valikko Haku

Peukaloruuvit - pyälletty -ura/muovi

Varastossa

Knurled Thumb Screws have a slotted head and a knurled surface for manual tightening and loosening of threaded fasteners but can also be installed using a flat screwdriver. It is simple to install and provides a firm grip, making it ideal for applications requiring easy adjustment.

Due to their plastic construction, they are lightweight, vibration, chemical, electrical and corrosion resistant options, making them an excellent choice for use in harsh or outdoor environments. They are frequently utilised in furniture assembly, electrical equipment, and automobile industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural


Series Code :SR1977

Sarjanumero: SR1977

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
53 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Osta
24000 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
20.0 mm
60650 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
2000 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
878 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
2040 Varastossa
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
30.0 mm
2526 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
20.0 mm
15716 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
30132 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
37771 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
17141 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
2139 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
3700 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
27075 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
4046 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
12345 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
3039 Varastossa
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
11386 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
9886 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
4000 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
  • / 3
Uraallinen urakantaruuvi M5 12.0 mm PA

10056165


Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 20.0 mm PA

10056264


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 10.0 mm PA

10056004


Varastotasot
60650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 12.0 mm PA

10056080


Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 5.0 mm PA

10055977


Varastotasot
878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 30.0 mm PA

10056295


Varastotasot
2040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 20.0 mm PA

10056035


Varastotasot
2526 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 12.0 mm PA

10056011


Varastotasot
15716 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 16.0 mm PA

10056097


Varastotasot
30132 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 20.0 mm PA

10056103


Varastotasot
37771 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 20.0 mm PA

10056189


Varastotasot
17141 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 6.0 mm PA

10056059


Varastotasot
2139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 40.0 mm PA

10056134


Varastotasot
3700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 16.0 mm PA

10056172


Varastotasot
27075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 16.0 mm PA

10056028


Varastotasot
4046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 4.0 mm PA

10055960


Varastotasot
12345 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 25.0 mm PA

10056271


Varastotasot
3039 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 10.0 mm PA

10056158


Varastotasot
11386 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 40.0 mm PA

10056226


Varastotasot
9886 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 30.0 mm PA

10056127


Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm