Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These self-tapping screws with metal hex socket heads and cup points are used to join two or more pieces of material. They are distinguished by their hexagonal head, which can be turned with a hex socket wrench, and their cup-shaped point, which burrows into the material being fastened to prevent the screw from loosening.
The cup point design offers a strong and sturdy attachment by giving a sharp point that bites into the materials. Their self-tapping function removes the need for pre-drilling or tapping, saving time and effort during installation. They have a tensile strength class of 5.8 (500 N/mm2).
A hex socket wrench is required for installation and removal. This is especially useful in applications where screws must be accessible or removed frequently. Used in machine construction, automobile production, and medical device applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,8756 € - 6,0952 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9578 € - 6,4402 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4741 € - 2,293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,3685 € - 7,7052 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,1308 € - 1,759 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2042 € - 7,2165 € | 35 Varastossa |
M6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,0919 € - 1,6985 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,0689 € - 9,7541 € | 50 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0373 € - 1,6136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2962 € - 2,0164 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9167 € - 2,8203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0646 € - 1,6561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,0133 € - 3,1319 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1,0646 € - 1,6561 € | 48 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8756 € - 6,0952 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8756 € - 6,0952 € | 5 Varastossa |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9167 € - 6,2677 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0373 € - 1,1526 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa