Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.
Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.
It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.
Series Code :SR1957
Sarjanumero: SR1957
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0974 € - 0,1203 € | 1396 Varastossa |
M6 x 1.0
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2231 € - 0,2754 € | 3 Varastossa |
M10 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 4276 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0363 € - 0,0448 € | 21572 Varastossa |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,0691 € | 1000 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | 450 Varastossa |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0369 € - 0,0455 € | 3357 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3161 € - 0,3903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2-14
|
0.565 in
14.4 mm
|
||
| 0,0598 € - 0,0738 € | 17500 Varastossa |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0483 € | 48755 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0648 € - 0,0801 € | 5018 Varastossa |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0364 € - 0,0449 € | 6000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1887 € - 0,233 € | 5032 Varastossa |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1843 € - 0,2276 € | 6992 Varastossa |
M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0595 € - 0,0734 € | 1000 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0635 € - 0,0784 € | 4087 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2058 € - 0,2541 € | 4157 Varastossa |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2325 € | 12251 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,199 € - 0,2457 € | 3950 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2017 € - 0,2491 € | 1500 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa