Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.
Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.
It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.
Series Code :SR1957
Sarjanumero: SR1957
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,0354 € - 0,0437 € | 52572 Varastossa |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0546 € - 0,0674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0633 € - 0,0781 € | 7018 Varastossa |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1968 € - 0,243 € | 1500 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,036 € - 0,0444 € | 3357 Varastossa |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0366 € - 0,0452 € | 4275 Varastossa |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0583 € - 0,072 € | 12000 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,058 € - 0,0716 € | 14816 Varastossa |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1942 € - 0,2397 € | 23350 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0355 € - 0,0438 € | 7000 Varastossa |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0925 € - 0,1142 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,0361 € - 0,0446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0357 € - 0,044 € | 43754 Varastossa |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0364 € - 0,045 € | 450 Varastossa |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,062 € - 0,0765 € | 4187 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2707 € - 0,3342 € | 1260 Varastossa |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,0951 € - 0,1174 € | 1396 Varastossa |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,0471 € - 0,0471 € | 57755 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1841 € - 0,2273 € | 1034 Varastossa |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1798 € - 0,222 € | 4492 Varastossa |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa