Valikko Haku

Pidätinruuvit - muoviset, uralliset

Varastossa

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Series Code :SR1957

Sarjanumero: SR1957

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Osta
0,1656 € - 0,2327 € 1616 Varastossa
M6
10.0 mm
0,3518 € - 0,4668 € 3288 Varastossa
M8
16.0 mm
0,3888 € - 0,5188 € 1000 Varastossa
M8
30.0 mm
0,3778 € - 0,5052 € 115 Varastossa
M8
20.0 mm
0,3148 € - 0,4189 € 3208 Varastossa
M8
10.0 mm
0,1738 € - 0,2409 € 756 Varastossa
M6
16.0 mm
0,1352 € - 0,1875 € 1236 Varastossa
M4
16.0 mm
0,1985 € - 0,2738 € 20 Varastossa
M6
20.0 mm
0,156 € - 0,2163 € 11325 Varastossa
M6
5.0 mm
0,2153 € - 0,2153 € 6790 Varastossa
M12
16.0 mm
0,0545 € - 0,0701 € 2012 Varastossa
M5
16.0 mm
0,0357 € - 0,044 € 43754 Varastossa
M4
10.0 mm
0,0583 € - 0,072 € 12000 Varastossa
M5
30.0 mm
0,1942 € - 0,2397 € 23350 Varastossa
M10
16.0 mm
0,0364 € - 0,045 € 450 Varastossa
M4
20.0 mm
0,0361 € - 0,0446 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
16.0 mm
0,2707 € - 0,3342 € 1260 Varastossa
M10
60.0 mm
0,0925 € - 0,1142 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
60.0 mm
0,0951 € - 0,1174 € 1396 Varastossa
M6
50.0 mm
0,1841 € - 0,2273 € 1034 Varastossa
M8
20.0 mm
  • / 4
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm PA

10330999

Hinta-alue
0,2327 € - 0,1656 €

Varastotasot
1616 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M8 16.0 mm PA

10331040

Hinta-alue
0,4668 € - 0,3518 €

Varastotasot
3288 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M8 30.0 mm PA

10331064

Hinta-alue
0,5188 € - 0,3888 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M8 20.0 mm PA

10331057

Hinta-alue
0,5052 € - 0,3778 €

Varastotasot
115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M8 10.0 mm PA

10331033

Hinta-alue
0,4189 € - 0,3148 €

Varastotasot
3208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm PA

10331019

Hinta-alue
0,2409 € - 0,1738 €

Varastotasot
756 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm PA

10330937

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1352 €

Varastotasot
1236 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm PA

10331026

Hinta-alue
0,2738 € - 0,1985 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 5.0 mm PA

10330975

Hinta-alue
0,2163 € - 0,156 €

Varastotasot
11325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M12 16.0 mm PA

10179253

Hinta-alue
0,2153 € - 0,2153 €

Varastotasot
6790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm PA

10103463

Hinta-alue
0,0701 € - 0,0545 €

Varastotasot
2012 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm PA

10297186

Hinta-alue
0,044 € - 0,0357 €

Varastotasot
43754 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm PA

10297766

Hinta-alue
0,072 € - 0,0583 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M10 16.0 mm PA

10299258

Hinta-alue
0,2397 € - 0,1942 €

Varastotasot
23350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm PA

10297216

Hinta-alue
0,045 € - 0,0364 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm PA

10297209

Hinta-alue
0,0446 € - 0,0361 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M10 60.0 mm PA

10299289

Hinta-alue
0,3342 € - 0,2707 €

Varastotasot
1260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 60.0 mm PA

10298473

Hinta-alue
0,1142 € - 0,0925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 50.0 mm PA

10298466

Hinta-alue
0,1174 € - 0,0951 €

Varastotasot
1396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M8 20.0 mm PA

10298916

Hinta-alue
0,2273 € - 0,1841 €

Varastotasot
1034 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi